ACTUADOR AZM 161-B1E

Número de artículo: 101144416

Descargas

ePLAN Datos
SISTEMA Datos
  • Actuador recto
  • Particularmente adecuado para puertas deslizantes

Detalles de Pedidos

Descripción del tipo de producto

ACTUADOR AZM 161-B1E

Número de artículo (Nº artículo)

101144416

EAN (European Article Number)

4030661283203

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-06

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-06

Número eCl@ss, versión 9.0

27-27-26-06

ETIM number, version 7.0

EC001487

ETIM number, version 6.0

EC001487

Propiedades Globales

Nivel de codificación según EN ISO 14119

baja

Material de la actuador

Acero inoxidable (V2A)

Peso bruto

30 g

Datos mecánicos

Actuador

recto

Nota

Nota (en general)

En resguardos pivotantes, el radio mínimo de accionamiento 160 mm

Oś zawiasu powinna znajdować się 5 mm powyżej górnej krawędzi wyłącznika bezpieczeństwa, w tej samej płaszczyźnie


ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP

Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.

Generado a 29/3/2024 01:40