ACTUADOR AZM 161-B6S

Número de artículo: 101170375

Descargas

ePLAN Datos
SISTEMA Datos
  • Para radios de accionamiento muy pequeños

Detalles de Pedidos

Descripción del tipo de producto

ACTUADOR AZM 161-B6S

Número de artículo (Nº artículo)

101170375

EAN (European Article Number)

4030661297637

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-06

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-06

Número eCl@ss, versión 9.0

27-27-26-06

ETIM number, version 7.0

EC001487

ETIM number, version 6.0

EC001487

Propiedades Globales

Nivel de codificación según EN ISO 14119

baja

Material de la actuador

Acero inoxidable (V2A)

Peso bruto

35 g

Datos mecánicos

Radio de actuación, mínima

95 mm

Actuador

flexible

Juego del actuador, en dirección del accionamiento

2 mm

Nota

Nota (en general)

minimalny promień najazdu aktywatora przy osłonach uchylnych równolegle do powierzchni aktywatora 95 mm

minimalny promień najazdu aktywatora przy osłonach uchylnych równolegle do powierzchni aktywatora 95 mm


ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP

Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.

Generado a 23/4/2024 13:09