ACTUADOR AZM 170-B25-L-G2

Número de artículo: 101175227

Descargas

ePLAN Datos
SISTEMA Datos
  • Bisagra a la izquierda (Orientación hacia la zona peligrosa)
  • con Pomo en forma de T
  • Operación ergonómica
  • No se requiere ninguna maneta de puerta suplementaria
  • Ningún actuador que resalte
  • Montaje sencillo
  • Varias manetas de puerta disponibles
  • Posibilidad de montar otras manetas mediante un tornillo cuadrado convencional (8 mm)

Detalles de Pedidos

Descripción del tipo de producto

ACTUADOR AZM 170-B25-L-G2

Número de artículo (Nº artículo)

101175227

EAN (European Article Number)

4030661313054

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-06

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-06

Número eCl@ss, versión 9.0

27-27-26-06

ETIM number, version 7.0

EC001487

ETIM number, version 6.0

EC001487

Propiedades Globales

Peso bruto

156 g

Datos mecánicos

Manilla

Manilla en forma de "T"

Bisagra de la puerta

A la izquierda

Nota

Nota (en general)

Aktywator z klamką dla blokady elektromagnetycznej AZM 170-... zrk (zatrzaskowa)

prosimy zwrócić uwagę, że wymagane jest urządzenie z zatrzaskiem (r)

Filtro de idiomas

Descargar la versión actual de Adobe Reader


ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP

Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.

Generado a 28/3/2024 09:32