AES 1102

AES 1102

  • Vigilancia de sensores magnéticos de seguridad de la Serie BNS
  • 1 contacto de seguridad, STOP 0
Descripción del tipo de producto:
AES 1102.(1)

(1)
sin24 VDC
1110 VAC
2230 VAC
324 VAC
442 VAC
No todos los equipos posibles según este código de pedidos están disponibles y/o son realizables técnicamente.

Tipo de tensión

AES 1102 24 VDC

Número de artículo 101128981

Safety relay module

AES 1102.1 110 VAC

Número de artículo 101128795

Safety relay module

AES 1102.2 230 VAC

Número de artículo 101128796

Safety relay module

AES 1102.4 42 VAC

Número de artículo 101126152

Safety relay module