AES 1112

AES 1112

  • Vigilancia de sensores magnéticos de seguridad de la Serie BNS
  • 1 contacto de seguridad, STOP 0
Descripción del tipo de producto:
AES 1112.(1)

(1)
sin24 VDC
1110 VAC
2230 VAC
324 VAC
442 VAC
No todos los equipos posibles según este código de pedidos están disponibles y/o son realizables técnicamente.

Tipo de tensión

AES 1112 24 VDC

Número de artículo 101128982

Safety relay module

AES 1112.1 110 VAC

Número de artículo 101128798

Safety relay module

AES 1112.2 230 VAC

Número de artículo 101128799

Safety relay module

AES 1112.3 24 VAC

Número de artículo 101128800

Safety relay module