AES 1165.3-2214-1 24 VAC

Número de artículo: 101131305

Downloads

TraceParts Datos CAD
ePLAN Datos
CADENAS Datos CAD
  • Vigilancia de sensores magnéticos de seguridad de la Serie BNS
  • 1 contacto de seguridad, STOP 0

Detalles de Pedidos

Nota (disponibilidad)

No más disponible!

Descripción del tipo de producto

AES 1165.3-2214-1 24 VAC

Número de artículo (Nº artículo)

101131305

EAN (European Article Number)

4030661049656

eCl@ss number, version 12.0

27-37-18-19

eCl@ss number, version 11.0

27-37-18-19

Número eCl@ss, versión 9.0

27-37-18-19

ETIM number, version 7.0

EC001449

ETIM number, version 6.0

EC001449

Disponible hasta

31.12.2023

Aprobaciones - Normas

Certificados

cULus

Propiedades Globales

Normas

BG-GS-ET-14

BG-GS-ET-20

EN IEC 62061

EN ISO 13849-1

EN IEC 60947-5-1

EN IEC 60947-5-3

EN IEC 60947-5-5

EN IEC 60204-1

EN IEC 60947-1

Estrés climático

BG-GS-ET-14

IEC 60947-5-3

Material de la caja

Plástico reforzado con fibra de vidrio, ventilador

Peso bruto

164 g

Datos generales - Características

Categoría de parada: Stop

0

Detección de roturas de cable

Detección de cortocircuitos entre hilos

Función de rearme/rearranque automático

Rearme/rearranque por desconexión de la tensión de alimentación

Detección de cortocircuito a tierra

Indicador integrado, estado

Cantidad de contactos auxiliares

2

Cantidad de entradas para contactos NC

2

Cantidad de entradas para contactos NA

1

Cantidad de LED's

1

Cantidad de contactos de seguridad

1

Cantidad de salidas de aviso

2

Certificación de seguridad

Normas, normas

EN ISO 13849-1

EN IEC 61508

Certificación de seguridad - Salidas de relé

Nivel de prestaciones (PL) hasta

d

Categoría de control según EN ISO 13849

3

Valor PHF

1,00 x 10⁻⁷ /h

Nota

válido para las aplicaciones hasta un máximo de 50.000 ciclos de conmutación/año y con un máximo de 80% de carga de contacto.

Safety Integrity Level (SIL), adecuado en

2

Vida útil

20 Año(s)

Datos mecánicos

Vida mecánica, mínima

20.000.000 Maniobras

Montaje

Sujeción rápida para carriles normalizados según DIN EN 60715

Datos mecánicos - Conexionado

Conexión conector

rígido o flexible

Terminales con tornillo M20 x 1.5

Designaciones de los terminales

IEC/EN 60947-1

Sección del cable, mínima

0,25 mm²

Sección del cable, máxima

2,5 mm²

Par de apriete de los bornes

0,6 Nm

Datos mecánicos - Dimensiones

Anchura

22,5 mm

Altura

100 mm

Profundidad

121 mm

Condiciones ambientales

Grado de protección de la carcasa

IP40

Tipo de protección del lugar de instalación

IP54

Grado de protección de los terminales y/o conexiones

IP20

Ambient temperature

+0 ... +55 °C

Temperatura de almacén y de transporte, mínima

-25 °C

Temperatura de almacén y de transporte, máxima

+70 °C

Resistencia a las vibraciones según EN 60068-2-6

10...55 Hz, amplitud 0,35 mm, ± 15 %

Resistencia al impacto

30 g / 11 ms

Condiciones ambientales - Valores de aislamiento

Resistencia al impulso de sobretensión

4 kV

Categoría de sobre-tensión

III

Grado de polución según IEC/EN 60664-1

2

Datos eléctricos

Gama de frecuencias

50 Hz

60 Hz

Operating voltage

24 VAC -15 % / +10 %

Ripple voltage

10 %

Corriente continua térmica

6 A

Rated operating voltage

24 VAC

Tensión de dimensionamiento de alimentación de control con 50 Hz c.a., mínima

20,4 VAC

Tensión de dimensionamiento de alimentación de control con 50 Hz c.a., máxima

26,4 VAC

Tensión de dimensionamiento de alimentación de control con 60 Hz c.a., mínima

20,4 VAC

Tensión de dimensionamiento de alimentación de control con 60 Hz c.a., máxima

26,4 VAC

Tensión de dimensionamiento de alimentación de control con c.c., mínima

20,4 VDC

Tensión de dimensionamiento de alimentación de control con c.c., máxima

28,8 VDC

Consumo de potencia eléctrica

5 W

Resistencia de los contactos, máxima

0,1 Ω

Nota (resistencia de los contactos)

en estado nuevo

Retardo de desconexión en fallo de alimentación, típico

80 ms

Retardo de desconexión en "Paro de Emergencia", típico

20 ms

Retardo tras señal de inicio/arranque automático, típico

100 ms

Retardo de inicio/arranque con “Pulsador Reset”, típico

20 ms

Material de los contactos, eléctricos

Ag-Ni 10 y 0,2 µm dorado

Datos eléctricos - Salidas de relé seguras

Tensión, categoría de utilización AC-15

230 VAC

Corriente, categoría de utilización AC-15

6 A

Tensión, categoría de utilización DC-13

24 VDC

Corriente, categoría de utilización DC-13

6 A

Capacidad de conmutación, mínima

10 VDC

Capacidad de conmutación, mínima

10 mA

Capacidad de conmutación, máxima

250 VAC

Capacidad de conmutación, máxima

8 A

Datos eléctricos - Entradas digitales

Señal de entrada, señal HIGH "1"

10 … 30 VDC

Señal de entrada, señal LOW "0"

0 … 2 VDC

Resistencia total de circuito, máxima

40 Ω

Datos eléctricos - Salida digital

Tensión, categoría de utilización DC-12

24 VDC

Corriente, categoría de utilización DC-12

0,1 A

Datos eléctricos - Salidas de relés (Contactos auxiliares)

Capacidad de conmutación, máxima

24 VDC

Capacidad de conmutación, máxima

2 A

Datos eléctricos - Compatibilidad electromagnética (CEM)

Resistencia al ruido eléctrico

Directiva sobre compatibilidad electromagnética CEM

Diagnóstico de sistema intergado (ISD)

Nota (error ISD)

Los fallos siguientes son registrados por los módulos de control de Seguridad y son señalados mediante ISD.

Error

Corte de las conexiones del interruptor

Fallo de los contactos de puerta al abrir o al cerrar

Monitorización de cortocircuito o cortocircuitos entre hilos en las conexiones del interruptor

Corte de las conexiones del interruptor

Fallo del relé de seguridad al introducirlo o al extraerlo

Otros datos

Nota (aplicaciones)

Sensor de seguridad

Resguardo de seguridad

Nota

Nota (en general)

Obciążenia indukcyjne (np. styczniki, przekaźniki itp.) należy wytłumić przy pomocy odpowiedniego obwodu.

Ejemplo de cableado

Nota (ejemplo de cableado)

El esquema de cableado se muestra con todos los resguardos de seguridad cerrados y sin alimentación.

Monitorización de 2 resguardos de seguridad (puertas) con un sensor magnético de seguridad de la serie BNS cada una

Si para conmutar la carga se utilizan uno o dos relés o contactores, el sistema será clasificado como Categoría #3# según EN ISO 13849-1 cuando la exclusión del fallo " Fallo en contactores externos " sea justificado y documentado, por ejemplo utilizando contactores fiables y sobredimensionados. Un segundo contactor permite elevar el nivel de seguridad mediante una desconexión redundante de la carga.

Las tablas ISD (Sistema Integral de Diagnósticos) para el análisis de las indicaciones de fallo y sus causas, vienen mostradas en el apéndice.

El tiempo de retardo a la salida de operación autorizada, puede incrementarse de 0,1 s hasta 1 s cambiando la posición del puente interno deconexión, en el interior, debajo de la cubierta frontal.

Para asegurar 2 resguardos de seguridad hasta PL d y categoría 3

Filtro de idiomas

Ejemplo de cableado (cableado eléctr.)

Descargar la versión actual de Adobe Reader

103008070 SRB-E-204PE
  • Terminales con tornillo enchufables con codificación
  • Expansor de entradas
  • 1 oder 2·-canal de control
  • Monitorización de 4 sensores
  • 2 Salidas de seguridad
  • 4 Salida de aviso

103009973 SRB-E-204ST
  • Terminales con tornillo enchufables con codificación
  • STOP 0 Función
  • Monitorización de 4 sensores
  • Pulsador de arranque / Auto-arranque
  • 2 Salidas de seguridad
  • 4 Salida de aviso


ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP

Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.

Generado a 7/6/2023 10:05