AES 2335 UE: 24...230V AC/DC
AES 2335 UE: 24...230V AC/DC
- Vigilancia de sensores magnéticos de seguridad de la Serie BNS
- 3 contactos de seguridad, STOP 0
- 2 Salida de aviso
Detalles de Pedidos
Nota (disponibilidad) |
Producto descontinuado |
Descripción del tipo de producto |
AES 2335 UE: 24...230V AC/DC |
Número de artículo (Nº artículo) |
101180843 |
EAN (European Article Number) |
4030661338507 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-18-19 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-18-19 |
Número eCl@ss, versión 9.0 |
27-37-18-19 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001449 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001449 |
Disponible hasta |
31.12.2024 |
Aprobaciones - Normas
Certificados |
BG cULus |
Propiedades Globales
Normas |
BG-GS-ET-14 BG-GS-ET-20 EN IEC 62061 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-5-3 EN IEC 60947-5-5 EN IEC 61508 EN IEC 60204-1 EN IEC 60947-1 |
Estrés climático |
EN 60068-2-3 BG-GS-ET-14 |
Material de la caja |
Plástico reforzado con fibra de vidrio |
Peso bruto |
350 g |
Datos generales - Características
Detección de roturas de cable |
Sí |
Detección de cortocircuitos entre hilos |
Sí |
Circuito de realimentación |
Sí |
Función de rearme/rearranque automático |
Sí |
Rearme/rearranque por desconexión de la tensión de alimentación |
Sí |
Indicador integrado, estado |
Sí |
Cantidad de LED's |
1 |
Cantidad de contactos NC |
2 |
Cantidad de contactos NA |
1 |
Cantidad de salidas de semiconductor sin retardo con función de indicación |
2 |
Cantidad de contactos de seguridad |
3 |
Cantidad de salidas de aviso |
2 |
Certificación de seguridad
Normas, normas |
EN ISO 13849-1 EN IEC 61508 |
Categoría de parada: Stop |
0 |
Certificación de seguridad - Salidas de relé
Nivel de prestaciones (PL) hasta |
d |
Categoría de control según EN ISO 13849 |
3 |
Valor PHF |
1,00 x 10⁻⁷ /h |
Nota |
válido para las aplicaciones hasta un máximo de 50.000 ciclos de conmutación/año y con un máximo de 80% de carga de contacto. |
Safety Integrity Level (SIL), adecuado en |
2 |
Vida útil |
20 Año(s) |
Datos mecánicos
Vida mecánica, mínima |
20.000.000 Maniobras |
Montaje |
Sujeción rápida para carriles normalizados según DIN EN 60715 |
Datos mecánicos - Conexionado
Designaciones de los terminales |
IEC/EN 60947-1 |
Conexión conector |
rígido o flexible Terminales con tornillo M20 x 1.5 |
Sección del cable, mínima |
0,25 mm² |
Sección del cable, máxima |
2,5 mm² |
Par de apriete de los bornes |
0,6 Nm |
Datos mecánicos - Dimensiones
Anchura |
45 mm |
Altura |
100 mm |
Profundidad |
121 mm |
Condiciones ambientales
Grado de protección de la carcasa |
IP40 |
Tipo de protección del lugar de instalación |
IP54 |
Grado de protección de los terminales y/o conexiones |
IP20 |
Ambient temperature |
+0 ... +55 °C |
Storage and transport temperature |
-25 ... +70 °C |
Resistencia a las vibraciones según EN 60068-2-6 |
10...55 Hz, amplitud 0,35 mm, ± 15 % |
Resistencia al impacto |
30 g / 11 ms |
Condiciones ambientales - Valores de aislamiento
Resistencia al impulso de sobretensión |
4 kV |
Categoría de sobre-tensión |
III |
Grado de polución según IEC/EN 60664-1 |
2 |
Datos eléctricos
Gama de frecuencias |
50 Hz 60 Hz |
Type of voltage range |
AC DC |
Corriente continua térmica |
6 A |
Rated operating voltage |
24 ... 230 VAC |
Tensión de dimensionamiento de alimentación de control con 50 Hz c.a., mínima |
20,4 VAC |
Tensión de dimensionamiento de alimentación de control con 50 Hz c.a., máxima |
253 VAC |
Tensión de dimensionamiento de alimentación de control con 60 Hz c.a., mínima |
20,4 VAC |
Tensión de dimensionamiento de alimentación de control con 60 Hz c.a., máxima |
253 VAC |
Tensión de dimensionamiento de alimentación de control con c.c., mínima |
20,4 VDC |
Tensión de dimensionamiento de alimentación de control con c.c., máxima |
253 VDC |
Consumo de potencia eléctrica |
5 W |
Resistencia de los contactos, máxima |
0,1 Ω |
Nota (resistencia de los contactos) |
en estado nuevo |
Retardo de desconexión en fallo de alimentación, típico |
80 ms |
Retardo de desconexión en "Paro de Emergencia", típico |
20 ms |
Retardo tras señal de inicio/arranque automático, típico |
100 ms |
Retardo de inicio/arranque con “Pulsador Reset”, típico |
20 ms |
Material de los contactos, eléctricos |
Ag-Ni 10 y 0,2 µm dorado |
Datos eléctricos - Salidas de relé seguras
Tensión, categoría de utilización AC-15 |
230 VAC |
Corriente, categoría de utilización AC-15 |
3 A |
Tensión, categoría de utilización DC-13 |
24 VDC |
Corriente, categoría de utilización DC-13 |
2 A |
Capacidad de conmutación, mínima |
10 VDC |
Capacidad de conmutación, mínima |
10 mA |
Capacidad de conmutación, máxima |
250 VAC |
Capacidad de conmutación, máxima |
8 A |
Datos eléctricos - Entradas digitales
Señal de entrada, señal HIGH "1" |
10 … 30 VDC |
Señal de entrada, señal LOW "0" |
0 … 2 VDC |
Resistencia total de circuito, máxima |
40 Ω |
Datos eléctricos - Salida digital
Tensión, categoría de utilización DC-12 |
24 VDC |
Corriente, categoría de utilización DC-12 |
0,1 A |
Datos eléctricos - Salidas de relés (Contactos auxiliares)
Capacidad de conmutación, máxima |
24 VDC |
Capacidad de conmutación, máxima |
2 A |
Datos eléctricos - Compatibilidad electromagnética (CEM)
Resistencia al ruido eléctrico |
Directiva sobre compatibilidad electromagnética CEM |
Diagnóstico de sistema intergado (ISD)
Nota (error ISD) |
Los fallos siguientes son registrados por los módulos de control de Seguridad y son señalados mediante ISD. |
Error |
Corte de las conexiones del interruptor Fallo de los contactos de puerta al abrir o al cerrar Monitorización de cortocircuito o cortocircuitos entre hilos en las conexiones del interruptor Corte de las conexiones del interruptor Fallo del relé de seguridad al introducirlo o al extraerlo Fallo, o error funcional del relé de seguridad |
Otros datos
Nota (aplicaciones) |
Sensor de seguridad Resguardo de seguridad |
Nota
Nota (en general) |
Obciążenia indukcyjne (np. styczniki, przekaźniki itp.) należy wytłumić przy pomocy odpowiedniego obwodu. |
Ejemplo de cableado
Nota (ejemplo de cableado) |
El esquema de cableado se muestra con todos los resguardos de seguridad cerrados y sin alimentación. Para asgurar uno resguardo de seguridad hasta PL d y categoría 3 Las tablas ISD (Sistema Integral de Diagnósticos) para el análisis de las indicaciones de fallo y sus causas, vienen mostradas en el apéndice. Pulsador de arranque (S): Pulsador de arranque NA puede conectarse opcionalmente en el circuito de realimentación. Con el resguardo de seguridad cerrada, las vías de salida autorizadas no se cerrarán hasta que se pulse el pulsador de marcha. Modificación para 2 contactos NC: El módulo de control de seguridad puede modificarse para controlar dos contactos NC mediante un puente de conexión entre los terminales X3 y X4. En éste caso, el reconocimiento de cortocircuitos entre hilos queda deshabilitado. Inversión de la función de salida: Poniendo un puente entre X5 y X6 la función de la salida de salidas adicionales puede ser invertida. Este control también se puede realizar durante el funcionamiento de p.ej. un PLC (24VDC en el terminal X6). Expansión del tiempo de retardo de autorización: El tiempo de retardo de autorización, puede ser incrementado de 0,1 s hasta 1 s mediante la conexión de un puente entre los terminales X7 y X8. Supervisión de un resguardo de seguridad (puerta) utilizando 2 interruptores de posición con función de seguridad. El contacto A, NC, debe tener apertura forzada al abrir el resguardo de seguridad. La Categoría 3 según ISO 13849-1 también puede alcanzarse empleando sólo un interruptor de seguridad con un contacto NA y otro contacto NC. Quedan excluidos los fallos debidos a la ruptura o aflojamiento del elemento o cabezal actuador, así como la desconexión o desmontaje. El circuito de realimentación monitoriza la posición de los contactos NC guiados monitorizados de los contactores K3 y K4. Cuando ni el pulsador de arranque, ni el circuito de realimentación estén conectados, se debe colocar un puente entre X1 y X2. |
Filtro de idiomas
Ficha técnica
Manual de instrucciones y declaración de conformidad
Certificado UL
Ejemplo de cableado (cableado eléctr.)
Diagramas de Fuerza-Recorrido
SISTEMA-VDMA Biblioteca/Library
Descargar la versión actual de Adobe Reader
Foto de producto (foto individual de catálogo)
Ejemplo de cableado
Ejemplo de cableado
Ejemplo de cableado
Ejemplo de cableado
Ejemplo de cableado
103009970 SRB-E-201LC
- Terminales con tornillo enchufables con codificación
- STOP 0 Función
- 1 oder 2·-canal de control
- Pulsador de arranque / Auto-arranque
- 2 Salidas de seguridad 2 A
- 1 Señalización de salida
103007672 SRB-E-301ST
- Terminales con tornillo enchufables con codificación
- STOP 0 Función
- 1 oder 2·-canal de control
- Pulsador de arranque / Auto-arranque
- 1 Contacto auxiliar
- 3 contactos de seguridad
103015923 ML30.241-70
- Fuente de alimentación para carril DIN para sistemas monofásicos
- 100-240V entrada de rango ampliado
- Salida: 24-28VDC / 1.3-1.1A / 30W
- Rendimiento hasta 89,4%
- El ancho de la construcción 22.5mm
EU-Konformitätserklärung |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Erklärung: | Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen. |
Bezeichnung des Bauteils: | AES 1135/1136 AES 1165/1165-2250 AES 1235/1236 AES 1265/1265-2250 AES 2135 AES 2335/2365 AES 2535 |
Typ: | siehe Typenschlüssel |
Beschreibung des Bauteils: | Sicherheitsauswertung |
Einschlägige Richtlinien: | Maschinenrichtlinie | 2006/42/EG |
EMV-Richtlinie | 2014/30/EU | |
RoHS-Richtlinie | 2011/65/EU |
Angewandte Normen: | DIN EN 60947-5-1:2018 DIN EN ISO 13849-1:2016 DIN EN ISO 13849-2:2013 |
Benannte Stelle für die Zertifizierung des QS-Systems nach Anhang X, 2006/42/EG: | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH Am Grauen Stein, 51105 Köln Kenn-Nr.: 0035 |
Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Ort und Datum der Ausstellung: | Wuppertal, 31. Januar 2024 |
Rechtsverbindliche Unterschrift Philip Schmersal Geschäftsführer |
ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 20/4/2024 02:17