AES 7112.1 110 VAC
AES 7112.1 110 VAC
- Vigilancia de sensores magnéticos de seguridad de la Serie BNS
- 1 contacto de seguridad, STOP 0
Detalles de Pedidos
Nota (disponibilidad) |
No más disponible! |
Descripción del tipo de producto |
AES 7112.1 110 VAC |
Número de artículo (Nº artículo) |
101115497 |
EAN (European Article Number) |
4030661058467 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-18-19 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-18-19 |
Número eCl@ss, versión 9.0 |
27-37-18-19 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001449 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001449 |
Nota |
Discontinued product |
Aprobaciones - Normas
Certificados |
BG cULus |
Propiedades Globales
Normas |
BG-GS-ET-14 BG-GS-ET-20 EN IEC 62061 EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-5-3 EN IEC 60947-5-5 EN IEC 60204-1 EN IEC 60947-1 |
Material de la caja |
Plástico reforzado con fibra de vidrio, ventilador |
Peso bruto |
236 g |
Datos generales - Características
Detección de roturas de cable |
Sí |
Detección de cortocircuitos entre hilos |
Sí |
Función de rearme/rearranque automático |
Sí |
Rearme/rearranque por desconexión de la tensión de alimentación |
Sí |
Indicador integrado, estado |
Sí |
Cantidad de LED's |
1 |
Cantidad de contactos NC |
2 |
Cantidad de contactos NA |
4 |
Cantidad de contactos de seguridad |
1 |
Certificación de seguridad
Normas, normas |
EN ISO 13849-1 EN IEC 61508 |
Categoría de parada: Stop |
0 |
Certificación de seguridad - Salidas de relé
Nivel de prestaciones (PL) hasta |
d |
Categoría de control según EN ISO 13849 |
3 |
Valor PHF |
1,00 x 10⁻⁷ /h |
Nota |
válido para las aplicaciones hasta un máximo de 50.000 ciclos de conmutación/año y con un máximo de 80% de carga de contacto. |
Safety Integrity Level (SIL), adecuado en |
2 |
Vida útil |
20 Año(s) |
Datos mecánicos
Vida mecánica, mínima |
3.000.000 Maniobras |
Montaje |
Sujeción rápida para carriles normalizados según DIN EN 60715 |
Datos mecánicos - Conexionado
Conexión conector |
rígido o flexible Terminales con tornillo M20 x 1.5 |
Sección del cable, máxima |
1,5 mm² |
Datos mecánicos - Dimensiones
Anchura |
105 mm |
Altura |
96 mm |
Profundidad |
58 mm |
Condiciones ambientales
Grado de protección de la carcasa |
IP40 |
Tipo de protección del lugar de instalación |
IP54 |
Grado de protección de los terminales y/o conexiones |
IP20 |
Ambient temperature |
+0 ... +55 °C |
Storage and transport temperature |
-25 ... +70 °C |
Resistencia a las vibraciones según EN 60068-2-6 |
10...55 Hz, amplitud 0,35 mm, ± 15 % |
Resistencia al impacto |
30 g / 11 ms |
Condiciones ambientales - Valores de aislamiento
Resistencia al impulso de sobretensión |
4 kV |
Categoría de sobre-tensión |
III |
Grado de polución según IEC/EN 60664-1 |
2 |
Datos eléctricos
Gama de frecuencias |
50 Hz 60 Hz |
Corriente continua térmica |
5 A |
Rated operating voltage |
110 VAC |
Tensión de dimensionamiento de alimentación de control con 50 Hz c.a., mínima |
93,5 VAC |
Tensión de dimensionamiento de alimentación de control con 50 Hz c.a., máxima |
121 VAC |
Tensión de dimensionamiento de alimentación de control con 60 Hz c.a., mínima |
93,5 VAC |
Tensión de dimensionamiento de alimentación de control con 60 Hz c.a., máxima |
121 VAC |
Consumo de potencia eléctrica |
1,5 W |
Resistencia de los contactos, máxima |
0,1 Ω |
Nota (resistencia de los contactos) |
en estado nuevo |
Retardo de desconexión en fallo de alimentación, típico |
80 ms |
Retardo de desconexión en "Paro de Emergencia", típico |
20 ms |
Retardo tras señal de inicio/arranque automático, típico |
100 ms |
Retardo de inicio/arranque con “Pulsador Reset”, típico |
20 ms |
Material de los contactos, eléctricos |
AgSn0 |
Datos eléctricos - Salidas de relé seguras
Tensión, categoría de utilización AC-15 |
250 VAC |
Corriente, categoría de utilización AC-15 |
2 A |
Tensión, categoría de utilización DC-13 |
24 VDC |
Corriente, categoría de utilización DC-13 |
2 A |
Capacidad de conmutación, mínima |
10 VDC |
Capacidad de conmutación, mínima |
10 mA |
Capacidad de conmutación, máxima |
250 VAC |
Capacidad de conmutación, máxima |
8 A |
Datos eléctricos - Entradas digitales
Resistencia total de circuito, máxima |
40 Ω |
Datos eléctricos - Salida digital
Tensión, categoría de utilización DC-12 |
24 VDC |
Corriente, categoría de utilización DC-12 |
0,1 A |
Datos eléctricos - Salidas de relés (Contactos auxiliares)
Capacidad de conmutación, máxima |
24 VDC |
Capacidad de conmutación, máxima |
2 A |
Datos eléctricos - Compatibilidad electromagnética (CEM)
Resistencia al ruido eléctrico |
Directiva sobre compatibilidad electromagnética CEM |
Indicación de estado
Estados de función mostrados |
Habilitación |
Otros datos
Nota (aplicaciones) |
Sensor de seguridad Resguardo de seguridad |
Nota
Nota (en general) |
Obciążenia indukcyjne (np. styczniki, przekaźniki itp.) należy wytłumić przy pomocy odpowiedniego obwodu. |
Ejemplo de cableado
Nota (ejemplo de cableado) |
El esquema de cableado se muestra con todos los resguardos de seguridad cerrados y sin alimentación. Monitorización de 1 resguardo de seguridad (puerta) con un sensor magnético de seguridad de la serie BNS cada una Monitorización de más resguardos de seguridad: Se pueden añadir más Sensores magnéticos de seguridad, conectándolos a S2 de forma similar a los de S1. Para proteger uno resguardo de seguridad hasta PL c y categoría 1 |
Filtro de idiomas
Ficha técnica
Manual de instrucciones y declaración de conformidad
Certificado UL
Ejemplo de cableado (cableado eléctr.)
SISTEMA-VDMA Biblioteca/Library
Descargar la versión actual de Adobe Reader
Foto de producto (foto individual de catálogo)
Dibujo dimensional Componente básico
Ejemplo de cableado
Declaración de conformidad CE |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Alemania Internet: www.schmersal.com |
Declaración: | Por el presente documento declaramos que debido a su concepción y tipo de construcción, las piezas relacionadas cumplen con los requisitos de las Directivas Europeas que se indican a continuación. |
Denominación del producto: | AES 7112 AES 7112.3-2261 |
Modelo: | ver código de pedidos |
Descripción de la pieza: | Relé de seguridad para interruptores de seguridad sin contacto y combinaciones de relé de seguridad, en conjunción con los interruptores magnéticos de seguridad de la serie BNS |
Directivas aplicables: | Directiva de Máquinas | 2006/42/CE |
Directiva sobre compatibilidad electromagnética CEM | 2014/30/CE | |
Directiva RoHS | 2011/65/CE |
Normas aplicadas: | EN 60947-5-3:2013 EN ISO 13849-1:2015 EN ISO 13849-2:2012 |
Organismo notificado para la Certificación del sistema QS de conformidad con el anexo X de la Directiva 2006/42/CE: | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH Am Grauen Stein, 51105 Köln Certif. núm.: 0035 |
Responsable de la recopilación de la documentación técnica: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Lugar y fecha de emisión: | Wuppertal, 16. de diciembre de 2021 |
Firma legal Philip Schmersal Director General |
ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 29/3/2024 10:50