AH 521

Número de artículo: 101138413

Downloads

ePLAN Datos
CADENAS Datos CAD
SISTEMA Datos

Detalles de Pedidos

Descripción del tipo de producto

AH 521

Número de artículo (Nº artículo)

101138413

EAN (European Article Number)

4030661104539

eCl@ss number, version 12.0

27-37-12-10

eCl@ss number, version 11.0

27-37-12-10

Número eCl@ss, versión 9.0

27-37-12-10

ETIM number, version 7.0

EC000221

ETIM number, version 6.0

EC000221

Propiedades Globales

Peso bruto

140 g

Datos mecánicos - Dimensiones

Anchura

34 mm

Altura

40 mm

Profundidad

20 mm

Incluido en el suministro

Material de montaje incluido en el suministro

Tapón de cierre

Pasadores de bloqueo

2x tornillos M5 x 20 según ISO 7380


ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP

Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.

Generado a 27/5/2023 23:26