AS-i AZM 201

AS-i AZM 201

  • Caja de termoplástico
  • Elevada fuerza de bloqueo 2000 N
  • 40 mm x 244 mm x 50 mm
  • Bloqueo con protección de errores de cierre
  • Doble aislamiento
  • Larga vida
  • Con punto de corte incorporado AS-Interface
  • Dispositivo de bloqueo de seguridad con interface AS-i Safety integrada
  • Codificación universal, de aprendizaje múltiple o individual mediante tecnología RFID
  • Variante I con nivel de codificación ALTO según ISO 14119
Descripción del tipo de producto:
AZM201(1)(2)-ST-T-AS(3)P

(1)
ZDispositivo de bloqueo monitorizado
BActuador monitorizado
BZMonitorización combinado de actuador y bloqueo por solenoide

(2)
sinCodificación estándar
I1Codificación individual
I2Codificación individual, reprogramable

(3)
sinPrincipio de desbloqueo por tensión
APrincipio de bloqueo por tensión

P
PAlimentación del solenoide con 24 VDC (AUX)
No todos los equipos posibles según este código de pedidos están disponibles y/o son realizables técnicamente.

AZM201B-ST-T-AS-A-P

Número de artículo 103025301

Solenoid interlock

AZM201B-I2-ST-T-AS-A-P

Número de artículo 103025857

Solenoid interlock

AZM201B-I1-ST-T-AS-A-P

Número de artículo 103025858

Solenoid interlock

AZM201B-ST-T-AS-P

Número de artículo 103025859

Solenoid interlock

AZM201B-I2-ST-T-AS-P

Número de artículo 103025860

Solenoid interlock

AZM201B-I1-ST-T-AS-P

Número de artículo 103025861

Solenoid interlock

AZM201Z-ST-T-AS-A-P

Número de artículo 103025862

Solenoid interlock

AZM201Z-I2-ST-T-AS-A-P

Número de artículo 103025863

Solenoid interlock

AZM201Z-I1-ST-T-AS-A-P

Número de artículo 103025865

Solenoid interlock

AZM201Z-ST-T-AS-P

Número de artículo 103025866

Solenoid interlock

AZM201Z-I2-ST-T-AS-P

Número de artículo 103025868

Solenoid interlock

AZM201Z-I1-ST-T-AS-P

Número de artículo 103025869

Solenoid interlock