AST02 ST-AS2
AST02 ST-AS2
Descargas
Descripción del tipo de producto: AST (1)(2)-AS(3)(4) |
(1) | |
02 | 1 contacto normalmente cerrado (NC) / 1 contacto normalmente cerrado (NC) |
11 | 1 contacto normalmente abierto (NA) / 1 contacto normalmente cerrado (NC) |
(2) | |
ST | Conector M12 |
L | Cable de conexión (2 m) |
(3) | |
2 | Cable de salida 2-polos |
4 | Cable de salida 4-polos |
216 | Cable de salida 6-polos |
(4) | |
ST | Conector M12, cable de conexión 2- y 4-polos (opcional) |
- Módulo de entrada con M12 conector
- Para sensores con NC / NC combinación
- Conexión AS-i, Conector M12, 4 polos
- Conexión de sensores, Cable de salida 2 m
- NOTA: no más disponible!
- Módulo de entradas para 2 entradas seguras para contactos mecánicos
- Caja de termoplástico
- LED y pantalla de estado de AS-i
- 86,5 mm x 28 mm x 28 mm
- Larga vida
- Con punto de corte incorporado AS-Interface
Detalles de Pedidos
Nota (disponibilidad) |
No más disponible! |
Descripción del tipo de producto |
AST02 ST-AS2 |
Número de artículo (Nº artículo) |
101176293 |
EAN (European Article Number) |
4030661308791 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-24-26-04 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-24-26-04 |
Número eCl@ss, versión 9.0 |
27-24-26-04 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001599 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001599 |
Aprobaciones - Normas
Certificados |
cULus |
Propiedades Globales
Normas |
EN 50295 EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 61508 |
Conexión (eléctrica) |
Conexión de sensores: Cable de salida 2 x 2-polos Conexión AS-i: Conector M12, 4-polos |
Material de la caja |
Plástico, termoplástico reforzado con fibra de vidrio, auto-extinguible |
Peso bruto |
145 g |
Datos generales - Características
Detección de cortocircuitos entre hilos |
Sí |
Indicador integrado, estado |
Sí |
Cantidad de entradas para contactos NC |
2 |
Nº de cables de conexión |
2 |
Certificación de seguridad
Normas, normas |
EN IEC 61508 |
Nivel de prestaciones (PL) hasta |
e |
Categoría de control según EN ISO 13849 |
4 |
Valor PHF |
2,04 x 10⁻⁹ /h |
Safety Integrity Level (SIL), adecuado en |
3 |
Vida útil |
20 Año(s) |
Datos mecánicos - Conexionado
Longitud del cable |
2 m |
Conexión conector |
1 contacto normalmente cerrado (NC) / 1 contacto normalmente cerrado (NC) |
Sección |
0,23 mm2 |
Sección |
23 AWG |
Datos mecánicos - Dimensiones
Diámetro del sensor |
28 mm |
Altura del sensor |
86,5 mm |
Condiciones ambientales
Protección |
IP67 |
Ambient temperature |
-25 ... +55 °C |
Storage and transport temperature |
-25 ... +85 °C |
Humedad relativa, mínima |
30 % |
Humedad relativa, máxima |
95 % |
Nota (humedad relativa) |
sin condensación |
Grado de protección. |
II |
Condiciones ambientales - Valores de aislamiento
Tensión de aislamiento nominal |
32 VDC |
Resistencia al impulso de sobretensión |
0,8 kV |
Categoría de sobre-tensión |
III |
Grado de polución según VDE 0100 |
3 |
Datos eléctricos
Corriente operativa |
50 mA |
Datos eléctricos - del AS-Interface
Rated operating voltage |
26,5 ... 31,6 VDC (Protection against polarity reversal) |
Datos eléctricos - AS-i especificación
AS-i Versión |
V 2.1 |
Perfil AS-i |
S-7.B.F.E |
AS-i, código-IO |
0x7 |
AS-i, código-ID |
0xB |
AS-i, código ID-1 |
0xF |
AS-i, código ID-2 |
0xE |
Entrada AS-i, canal 1 |
Bits de datos DI 0/DI 1 = transmisón dinámica de códigos |
Entrada AS-i, canal 2 |
Bits de datos DI 2/DI 3 = transmisón dinámica de códigos |
Salidas AS-i, DO 0 … DO 3 |
Sin función |
Bits de parámetro AS-I, P0 ... P3 |
Sin función |
Nota (bits de parámetro AS-I) |
Las salidas de parámetro deben configurarse en "1111" (0xF). FID: error periférico. |
Módulo de entrada AS-I |
0 |
Nota (módulo de entrada AS-I) |
Predeterminado en dirección 0, posibilidad de modificación a través de maestro de bus AS-Interface o dispositivo de programación manual |
Indicación de estado
Nota (Indicador de estado por LED) |
(1) LED verde: Tensión de alimentación (2) LED rojo: Error de comunicación (3) LED amarillo: Estado de habilitación |
Asignación de contactos
Conexión |
Conexión AS-i |
PIN 1 |
AS-i + |
PIN 2 |
n.c. |
PIN 3 |
AS-Interface - |
PIN 4 |
n.c. |
Conexión |
Conexión de sensores |
PIN 1 |
Cable de salida (1) marrón - contacto normalmente cerrado (NC) / contacto normalmente abierto (NA) |
PIN 2 |
Cable de salida (1) azul - contacto normalmente cerrado (NC) / contacto normalmente abierto (NA) |
PIN 3 |
Cable de salida (2) marrón - contacto normalmente cerrado (NC) |
PIN 4 |
Cable de salida (2) azul - contacto normalmente cerrado (NC) |
Filtro de idiomas
Ficha técnica
Manual de instrucciones y declaración de conformidad
Certificado del protocolo de pruebas
Certificado TÜV
Certificado UL
Descargar la versión actual de Adobe Reader
Foto de producto (foto individual de catálogo)
Dibujo dimensional Componente básico
Diagrama
Ejemplo de cableado
Esquema de contactos
ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 25/4/2024 09:04