AV15RKX20U-GB215
AV15RKX20U-GB215
Descargas
Descripción del tipo de producto: AV 15(1)(2)K(3)U-BGB215 |
(1) | |
L | Versión mano izquierda |
R | Versión mano derecha |
(2) | |
sin | Palanca de tracción |
H | Palanca H65 |
H92 | Palanca H92 |
H105 | Palanca H105 |
B | Pedestal B |
B2 | Pedestal B2 |
(3) | |
X11,5 | Dimensión X del perno de bloqueo = 11,5 mm |
X20 | Dimensión X del perno de bloqueo = 20 mm |
X30 | Dimensión X del perno de bloqueo = 30 mm |
X40 | Dimensión X del perno de bloqueo = 40 mm |
X45 | Dimensión X del perno de bloqueo = 45 mm |
Nota: | |
U = pistón biselado en la parte inferior GB215 = Orificios de montaje adicionales frontales M8. Toda variante distinta será una versión especial. Disponibilidad bajo solicitud. |
(7) | |
U | Abiselado del perno de bloqueo 45º parte inferior |
D | Abiselado del perno de bloqueo 45° posicionado de la tapa |
L/R | Abiselado del perno de bloqueo 45º 1 x izquierdo / 1 x derecho, orificios de montaje en la parte trasera |
(8) | |
GB215 | Orificios de montaje adicionales frontales M8 |
K | |
K = Contacto adicional |
(3) | |
sin | sin contacto auxiliar |
K | con contacto auxiliar |
(4) | |
sin | Grado de protección IP20 |
IP41 | Grado de protección IP41 |
(5) | |
sin | sin prensa estopa |
E4 | Prensaestopas M20 |
E1 | entrada de cable |
- versión mano derecha
- Caja metélica
- Seguro contra cierre incorrecto
- para puertas de 1 hojas
- certificado para el uso en ascensores para personas
- Rearme manual utilizando un llave triangular M5
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de producto |
AV15RKX20U-GB215 |
Número de artículo (Nº artículo) |
103025145 |
EAN (European Article Number) |
4030661512341 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-03 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-03 |
Número eCl@ss, versión 9.0 |
27-27-26-03 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002593 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002593 |
Aprobaciones - Normas
Certificados |
TÜV |
Propiedades Globales
Normas |
EN 81-20 EN 81-50 |
Material de la caja |
Aleación ligera inyectada |
Material del perno de bloqueo |
Latón |
Peso bruto |
718 g |
Datos generales - Características
Rearme/rearranque manual |
Sí |
Protección contra cierre incorrecto disponible |
Sí |
Funciones de seguridad |
Sí |
Cantidad de contactos auxiliares |
1 |
Cantidad de hojas |
1 |
Cantidad de contactos de seguridad |
1 |
Datos mecánicos
Actuador |
Palanca de tracción |
Direccionado |
Versión mano derecha |
Montaje |
orificios de montaje en la parte trasera |
Imán permanente |
Imanes de oxido de cerámico con fuerza de campo coezitivo amplio |
Datos mecánicos - Conexionado
Entrada de cables |
sin prensa estopa |
Nota (entrada de cable) |
Representación gráfica: ejecución a la izquierda imagen en espejo |
Datos mecánicos - Dimensiones
Anchura |
165 mm |
Altura |
80 mm |
Profundidad |
36 mm |
Diámetro del perno de bloqueo |
18 mm |
Dimensión X del perno de bloqueo |
20 mm |
Nota (dimensión X del perno de bloqueo) |
La longitud total del perno de bloqueo resulta de la profundidad de entrada del perno de bloqueo en la hoja de la puerta de 21mm y la medida X. La medida X es la distancia entre la parte inferior de la caja del dispositivo de bloqueo de puertas y el borde superior de la puerta. |
Abiselado del perno de bloqueo, parte inferior |
45 ° |
Condiciones ambientales
Protección |
IP20 |
Ambient temperature |
-15 ... +70 °C |
Condiciones ambientales - Valores de aislamiento
Tensión de aislamiento nominal |
400 VAC |
Resistencia al impulso de sobretensión |
6 kV |
Datos eléctricos
Corriente continua térmica |
10 A |
Categoría de utilización AC-15 |
230 VAC |
Categoría de utilización AC-15 |
2 A |
Categoría de utilización DC-13 |
200 VDC |
Categoría de utilización DC-13 |
2 A |
Elemento de conmutación |
Contacto normalmente cerrado (NC), contacto normalmente abierto (NA) |
Principio de conmutación |
Acción lenta |
Material de los contactos, eléctricos |
Plata |
Accesorios
Nota (accesorios) |
Solenoide SOL-AV15/AV18 para la actuación eléctrica disponible como accesorio |
Nota
Nota (rearme manual) |
Para el desbloqueo manual con llave triangular M5, disponible como accesorio |
Filtro de idiomas
Ficha técnica
Manual de instrucciones y declaración de conformidad
Certificado del protocolo de pruebas
Certificado CCC
Certificado UKCA
Información
Descargar la versión actual de Adobe Reader
Foto de producto (foto individual de catálogo)
Imágenes (miscellaneous)
Ejemplo de montaje
ID: kav--m03
UK Declaration of Conformity |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | AV15, AV18, AV20, AV21, AV25, AV28 |
Type: | See ordering code |
Year of construction: | See identification plate |
Description of the component: | Non-contact safety sensor |
Relevant legislation: | Electrical Equipment (Safety) Regulations | 2016 |
Lifts Regulations | 2016 | |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN 81-20:2020 EN 81-50:2020 |
Approved body for Type Examination: | TUV SUD BABT Octagon House, Concorde Way, Segensworth North, Fareham, Hampshire, PO15 5RL ID n°: 0168 |
Type examination certificate: | UK-DL 059 (AV15), UK-DL 076 (AV18), UK-DL 528 (AV20), UK-DL 529 (AV21), UK-DL 060 (AV25), UK-DL 075 (AV28) |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Wuppertal, August 1, 2022 |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
EU-Konformitätserklärung |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Erklärung: | Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen. |
Bezeichnung des Bauteils: | AV15, AV18, AV20, AV21, AV25, AV28 |
Typ: | siehe Typenschlüssel |
Baujahr: | siehe Typenschild |
Beschreibung des Bauteils: | Türverriegelung |
Einschlägige Richtlinien: | Niederspannungsrichtlinie | 2014/35/EU |
Aufzugsrichtlinie | 2014/33/EU | |
RoHS-Richtlinie | 2011/65/EU |
Angewandte Normen: | EN 81-20:2014, EN 81-50:2014 |
Notifizierte Stelle der Baumusterprüfung: | TÜV SÜD Industrie Service GmbH Westendstr. 199 80686 München - Deutschland Kenn-Nr. 0036 |
EU-Baumusterprüfbescheinigung: | EU-DL 059 (AV15), EU-DL 076 (AV18), EU-DL 528 (AV20), EU-DL 529 (AV21), EU-DL 060 (AV25), EU-DL 075 (AV28) |
Ort und Datum der Ausstellung: | Wuppertal, 25. November 2019 |
Rechtsverbindliche Unterschrift Philip Schmersal Geschäftsführer |
ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 24/4/2024 03:33