AV21RHX11.5U-GB215
AV21RHX11.5U-GB215
Descargas
Descripción del tipo de producto: AV 21(1)(2)(3)U-GB215 |
(1) | |
L | Versión mano izquierda |
R | Versión mano derecha |
(2) | |
sin | Palanca de tracción |
H | Palanca H65 |
H92 | Palanca H92 |
H105 | Palanca H105 |
B | Pedestal B |
B2 | Pedestal B2 |
(3) | |
X11,5 | Dimensión X del perno de bloqueo = 11,5 mm |
X20 | Dimensión X del perno de bloqueo = 20 mm |
X30 | Dimensión X del perno de bloqueo = 30 mm |
X40 | Dimensión X del perno de bloqueo = 40 mm |
X45 | Dimensión X del perno de bloqueo = 45 mm |
Nota: | |
U = pistón biselado en la parte inferior GB215 = Orificios de montaje adicionales frontales M8. Toda variante distinta será una versión especial. Disponibilidad bajo solicitud. |
- versión mano derecha
- Caja de termoplástico
- sin Seguro contra cierre incorrecto
- para puertas de 1 hojas
- para montacargas (sin personas)
- Rearme manual utilizando un llave triangular M5
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de producto |
AV21RHX11.5U-GB215 |
Número de artículo (Nº artículo) |
103028218 |
EAN (European Article Number) |
4030661524481 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-03 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-03 |
Número eCl@ss, versión 9.0 |
27-27-26-03 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002593 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002593 |
Aprobaciones - Normas
Certificados |
TÜV CCC |
Propiedades Globales
Normas |
EN 81-20 EN 81-50 |
Material de la caja |
Plástico, termoplástico reforzado con fibra de vidrio, auto-extinguible |
Material del perno de bloqueo |
Latón |
Datos generales - Características
Rearme/rearranque manual |
Sí |
Protección contra cierre incorrecto disponible |
No |
Funciones de seguridad |
Sí |
Cantidad de contactos auxiliares |
1 |
Cantidad de hojas |
1 |
Cantidad de contactos de seguridad |
1 |
Datos mecánicos
Actuador |
Palanca de rodillo H65 |
Direccionado |
Versión mano derecha |
Montaje |
orificios de montaje en la parte trasera |
Datos mecánicos - Conexionado
Entrada de cables |
sin prensa estopa |
Datos mecánicos - Dimensiones
Anchura |
165 mm |
Altura |
80 mm |
Profundidad |
37,5 mm |
Diámetro del perno de bloqueo |
18 mm |
Dimensión X del perno de bloqueo |
11,5 mm |
Nota (dimensión X del perno de bloqueo) |
La longitud total del perno de bloqueo resulta de la profundidad de entrada del perno de bloqueo en la hoja de la puerta de 21mm y la medida X. La medida X es la distancia entre la parte inferior de la caja del dispositivo de bloqueo de puertas y el borde superior de la puerta. |
Abiselado del perno de bloqueo, parte inferior |
45 ° |
Condiciones ambientales
Protección |
IP54 |
Ambient temperature |
-15 ... +70 °C |
Condiciones ambientales - Valores de aislamiento
Tensión de aislamiento nominal |
500 VAC |
Resistencia al impulso de sobretensión |
6 kV |
Datos eléctricos
Corriente continua térmica |
10 A |
Categoría de utilización AC-15 |
230 VAC |
Categoría de utilización AC-15 |
2 A |
Categoría de utilización DC-13 |
200 VDC |
Categoría de utilización DC-13 |
2 A |
Elemento de conmutación |
Contacto normalmente cerrado (NC), contacto normalmente abierto (NA) |
Principio de conmutación |
Acción lenta |
Material de los contactos, eléctricos |
Plata |
Nota
Nota (rearme manual) |
Para el desbloqueo manual con llave triangular M5, disponible como accesorio |
Filtro de idiomas
Ficha técnica
Manual de instrucciones y declaración de conformidad
Certificado del protocolo de pruebas
Certificado UKCA
Información
Descargar la versión actual de Adobe Reader
Foto de producto (foto individual de catálogo)
Imágenes (miscellaneous)
Ejemplo de montaje
ID: kav--m03
UK Declaration of Conformity |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | AV15, AV18, AV20, AV21, AV25, AV28 |
Type: | See ordering code |
Year of construction: | See identification plate |
Description of the component: | Non-contact safety sensor |
Relevant legislation: | Electrical Equipment (Safety) Regulations | 2016 |
Lifts Regulations | 2016 | |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN 81-20:2020 EN 81-50:2020 |
Approved body for Type Examination: | TUV SUD BABT Octagon House, Concorde Way, Segensworth North, Fareham, Hampshire, PO15 5RL ID n°: 0168 |
Type examination certificate: | UK-DL 059 (AV15), UK-DL 076 (AV18), UK-DL 528 (AV20), UK-DL 529 (AV21), UK-DL 060 (AV25), UK-DL 075 (AV28) |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Wuppertal, August 1, 2022 |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Declaración de conformidad CE |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Alemania Internet: www.schmersal.com |
Declaración: | Por el presente documento declaramos que debido a su concepción y tipo de construcción, las piezas relacionadas cumplen con los requisitos de las Directivas Europeas que se indican a continuación. |
Denominación del producto: | AV15, AV18, AV20, AV21, AV25, AV28 |
Modelo: | ver código de pedidos |
Año de construcción: | Véase placa de características |
Descripción de la pieza: | Dispositivos de bloqueo de puertas |
Directivas aplicables: | Directiva de Bajo Voltaje | 2014/35/CE |
Directiva de Ascensores | 2014/33/CE | |
Directiva RoHS | 2011/65/CE |
Normas aplicadas: | EN 81-20:2014, EN 81-50:2014 |
Entidad notificada para la homologación de tipo: | TÜV SÜD Industrie Service GmbH Westendstr. 199 80686 Múnich - Alemania Certif. núm.: 0036 |
Certificación de homologación de tipo CE: | EU-DL 059 (AV15), EU-DL 076 (AV18), EU-DL 528 (AV20), EU-DL 529 (AV21), EU-DL 060 (AV25), EU-DL 075 (AV28) |
Lugar y fecha de emisión: | Wuppertal, 25 de noviembre de 2019 |
Firma legal Philip Schmersal Director General |
ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 29/3/2024 11:36