AZ 063 K 08106
AZ 063 K 08106
Downloads
- 1 Planos de accionamiento
- conductos de cable en la parte inferior y posterior
- Caja de termoplástico
- Clavijas de contacto en puente de actuador
- Cubierta transparente
- Auto-limpiante debido a movimientos con fricción de los puentes de contactos
- Protección IP20
- interruptor con dos interrupciones
- tornillos de fijación M4 Pozidriv autoformantes, imperdible
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de producto |
AZ 063 K 08106 |
Número de artículo (Nº artículo) |
101194267 |
EAN (European Article Number) |
4030661358796 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-10 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-10 |
Número eCl@ss, versión 9.0 |
27-27-06-10 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002592 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002592 |
Aprobaciones - Normas
Certificados |
TÜV cULus |
Propiedades Globales
Normas |
ASME-A15.5 CAN/CSA-B44.1 EN 81-20 EN 81-50 |
Material de la caja |
Ultramid reforzado de fibra de vidrio, auto-extinguible |
Material de la tapa |
Ultramid reforzado de fibra de vidrio, auto-extinguible |
Peso bruto |
23 g |
Datos generales - Características
Compatible con ascensores |
Sí |
Cantidad de contactos de seguridad |
1 |
Datos mecánicos
Planos de accionamiento |
1 |
Vida mecánica, mínima |
10.000.000 Maniobras |
Pulso de actuación |
7 mm |
Fuerza de accionamiento |
1,6 N |
Montaje |
agujeros redondos |
Datos mecánicos - Conexionado
Conexión conector |
Terminales con tornillo M20 x 1.5 |
Entrada de cables |
2 x entrada de hilos individuales con embudo de conexión |
Par de apriete de la conexión eléctrica, máximo |
1,2 Nm |
Nota |
M4 tornillo de ranura combinado, similar DIN 7984 con placas de presión con autoapertura |
Nota (entrada de cable) |
Conductos de cable en la parte inferior y posterior |
Datos mecánicos - Dimensiones
Anchura |
50 mm |
Altura |
27 mm |
Profundidad |
19 mm |
Condiciones ambientales
Protección |
IP20 |
Ambient temperature |
-30 ... +70 °C |
Humedad relativa, máxima |
95 % |
Nota (humedad relativa) |
sin condensación |
Condiciones ambientales - Valores de aislamiento
Tensión de aislamiento nominal |
500 V |
Datos eléctricos
Corriente continua térmica |
4 A |
Categoría de utilización AC-15 |
230 VAC |
Categoría de utilización AC-15 |
2 A |
Categoría de utilización DC-13 |
200 VDC |
Categoría de utilización DC-13 |
2 A |
Elemento de conmutación |
Contacto normalmente cerrado (NC) |
Principio de conmutación |
Contacto de presión auto-limpiante |
Material de los contactos, eléctricos |
Remaches de Cu plateados |
Incluido en el suministro
Incluido en el suministro |
Actuator must be ordered separately. |
Filtro de idiomas
Ficha técnica
Manual de instrucciones (hoja adjunta/instrucciones breves)
Certificado del protocolo de pruebas
Declaración de conformidad CE
Certificado UL
Descargar la versión actual de Adobe Reader
Foto de producto (foto individual de catálogo)
ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 7/6/2023 16:43