AZ 15
- Caja de termoplástico
- Doble aislamiento
- Larga vida
- 52 mm x 75 mm x 30 mm
- Codificación universal
- Amplia zona de conexionado
- Contactos con elevado nivel de fiabilidad con tensiones y corrientes débiles
- Agujeros alargados para el ajuste y circulares para el posicionado
- Insensible a la suciedad
Descripción del tipo de producto: AZ 15 ZV(1)K-(2)-(3) |
(1) | |
sin | Fuerza de retorno |
R | Fuerza de retención 30 N |
(2) | |
M16 | Entrada de cable M16 |
M20 | Entrada de cable M20 |
ST | Conector M12, 4-polos |
(3) | |
2254 | Fuerza de retención 5 N |
1762 | Montaje frontal |
1637 | Contactos dorados |
No todos los equipos posibles según este código de pedidos están disponibles y/o son realizables técnicamente.
Fuerza de retención
Componentes del sistema
Actuador AZ 15
ACTUADOR AZ 15/16-B1-1747 KPL.
- Para retención sin juego de puertas ligeras
- Es posible de añadir posteriormente
AZ 15/16-B1-1747 KIT PARA EL RETRO-EQUIPAMIENTO
- Para retención sin juego de puertas ligeras
- La retención magnética puede situarse de forma fácil, en cualquier plano de accionamiento Adecuado para montaje ulterior
- Es posible de añadir posteriormente
- Actuador recto con imán adherente
- Particularmente adecuado para puertas deslizantes
AZ 15/16-B1-2024 KIT PARA EL RETRO-EQUIPAMIENTO
- Para tapar las ranuras de actuador no utilizadas
- Actuador recto con cubierta de ranuras
- Particularmente adecuado para puertas deslizantes
AZ 15/16-B1-2053 KIT PARA EL RETRO-EQUIPAMIENTO
- Para la retención de puertas ligeras a semi-pesadas
- Accionador recto con un retén de bola ajustable
- Particularmente adecuado para puertas deslizantes
ACTUADOR AZ 15/16-B1-2245 KPL.
- Atenúa las vibraciones en dispositivos de cierre
- Actuador recto montaje en gomas
- Particularmente adecuado para puertas deslizantes
ACTUADOR AZ 15/16-B2 KPL.
- Para radios de accionamiento muy pequeños en línea con el plano del actuador
ACTUADOR AZ 15/16-B2-1747 KPL.
- Para radios de accionamiento muy pequeños en línea con el plano del actuador
- Es posible de añadir posteriormente
- Para retención sin juego de puertas ligeras
AZ 15/16-B2-1747 KIT PARA EL RETRO-EQUIPAMIENTO
- Para radios de accionamiento muy pequeños en línea con el plano del actuador
- Es posible de añadir posteriormente
- Para retención sin juego de puertas ligeras
- La retención magnética puede situarse de forma fácil, en cualquier plano de accionamiento Adecuado para montaje ulterior
ACTUADOR AZ 15/16-B3-1747 KPL.
- Para radios de accionamiento muy pequeños, a 90º del plano del actuador
- Es posible de añadir posteriormente
- Para retención sin juego de puertas ligeras
AZ 15/16-B3-1747 KIT PARA EL RETRO-EQUIPAMIENTO
- Para radios de accionamiento muy pequeños, a 90º del plano del actuador
- Es posible de añadir posteriormente
- Para retención sin juego de puertas ligeras
- La retención magnética puede situarse de forma fácil, en cualquier plano de accionamiento Adecuado para montaje ulterior
ACTUADOR AZ 15/16-B6 KPL.
- Para radios de accionamiento muy pequeños a 90º respecto al plano del actuador o en línea con él.
Accesorios AZ 15
SET BC 2053-2
- Dispositivo de retención por bolas adicional, para retención estable de puertas ligeras o semi-pesadas
- Para su montaje separado en la puerta
Pieza de bloqueo SZ 16/335
- Para evitar el cierre inadvertido, por ejemplo durante mantenimiento
- Para Plantas complejas
- Previene la actuación del interruptor
- Permite insertar hasta 6 candados
- Estas piezas de bloqueo pueden fijarse junto al interruptor de seguridad mediante una cadena.
CUBIERTA DE PROTECCIÓN DE RENDIJAS AZ 15/16-1476
- Para tapar las ranuras de actuador no utilizadas
- Para la protección contra la entrada de suciedad
- Montaje por simple presión