AZ 15

AZ 15

  • Caja de termoplástico
  • Doble aislamiento
  • Larga vida
  • 52 mm x 75 mm x 30 mm
  • Codificación universal
  • Amplia zona de conexionado
  • Contactos con elevado nivel de fiabilidad con tensiones y corrientes débiles
  • Agujeros alargados para el ajuste y circulares para el posicionado
  • Insensible a la suciedad
Descripción del tipo de producto:

AZ 15 ZV(1)K-(2)-(3)


(1)
sinFuerza de retorno
RFuerza de retención 30 N

(2)
M16Entrada de cable M16
M20Entrada de cable M20
STConector M12, 4-polos

(3)
2254Fuerza de retención 5 N
1762Montaje frontal
1637Contactos dorados
No todos los equipos posibles según este código de pedidos están disponibles y/o son realizables técnicamente.

Utilisation category DC-13

Material de los contactos, eléctricos

Conexión conector

AZ 15 ZVK-M16

Número de artículo 101152787

Safety switch with separate actuator

AZ 15 ZVRK-M16

Número de artículo 101153619

Safety switch with separate actuator

AZ 15 ZVK-M16-1762

Número de artículo 101166387

Safety switch with separate actuator

AZ 15 ZVK-M20

Número de artículo 101157375

Safety switch with separate actuator

AZ 15 ZVK-ST

Número de artículo 101148744

Safety switch with separate actuator

AZ 15 ZVRK-M20

Número de artículo 101157376

Safety switch with separate actuator

AZ 15 ZVRK-ST

Número de artículo 101161660

Safety switch with separate actuator

AZ 15 ZVRK-M16-1762

Número de artículo 101154228

Safety switch with separate actuator

AZ 15 ZVRK-M20-1762

Número de artículo 101157470

Safety switch with separate actuator

AZ 15 ZVRK-1476-1

Número de artículo 101129063

Safety switch with separate actuator

AZ 15 ZVRK-M16-2254

Número de artículo 101151298

Safety switch with separate actuator

AZ 15 ZVK-1476-1

Número de artículo 151129062