AZ 15/16-B1-2177 KIT PARA EL RETRO-EQUIPAMIENTO
Número de artículo:
101126794
AZ 15/16-B1-2177 KIT PARA EL RETRO-EQUIPAMIENTO
Número de artículo:
101126794
- Para el posicionado de puertas ligeras, no guiadas
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de producto |
AZ 15/16-B1-2177 KIT PARA EL RETRO-EQUIPAMIENTO |
Número de artículo (Nº artículo) |
101126794 |
EAN (European Article Number) |
4030661100852 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-06 |
Número eCl@ss, versión 9.0 |
27-27-26-06 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
Propiedades Globales
Nivel de codificación según EN ISO 14119 |
baja |
Material de la actuador |
Acero inoxidable (V2A) |
Peso bruto |
24 g |
Datos mecánicos
Actuador |
recto rígido |
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
Principio de funcionamiento
ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 20/4/2024 08:04