AZ 15/16-B3-1747 KIT PARA EL RETRO-EQUIPAMIENTO
Número de artículo:
101096090
AZ 15/16-B3-1747 KIT PARA EL RETRO-EQUIPAMIENTO
Número de artículo:
101096090
- Para radios de accionamiento muy pequeños, a 90º del plano del actuador
- Es posible de añadir posteriormente
- Para retención sin juego de puertas ligeras
- La retención magnética puede situarse de forma fácil, en cualquier plano de accionamiento Adecuado para montaje ulterior
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de producto |
AZ 15/16-B3-1747 KIT PARA EL RETRO-EQUIPAMIENTO |
Número de artículo (Nº artículo) |
101096090 |
EAN (European Article Number) |
4030661100005 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-06 |
Número eCl@ss, versión 9.0 |
27-27-26-06 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
Propiedades Globales
Nivel de codificación según EN ISO 14119 |
baja |
Material de la actuador |
Acero inoxidable (V2A) |
Peso bruto |
42 g |
Datos mecánicos
Radio de actuación, mínima |
32 mm |
Actuador |
recto flexible |
Fuerza de retención |
30 N |
Nota
Nota (en general) |
Oś zawiasu powinna znajdować się 11 mm powyżej górnej krawędzi wyłącznika bezpieczeństwa, w tej samej płaszczyźnie Promień prowadzenia regulowany, minimum 32 mm, przy pomocy klucza sześciokątnego 2,5 mm (b) |
Filtro de idiomas
Ficha técnica
Manual de instrucciones y declaración de conformidad
Descargar la versión actual de Adobe Reader
Foto de producto (foto individual de catálogo)
Dibujo dimensional Actuador
Principio de funcionamiento
ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 23/4/2024 06:44