AZ 16 AS

AZ 16 AS

  • Caja de termoplástico
  • Larga vida
  • 52 mm x 90 mm x 30 mm
  • AS-Interface LED de señalización del estado
  • Actuador codificados
  • Interruptores de Seguridad con actuador separado
  • Con punto de corte incorporado AS-Interface
  • Interfaz AS M12 Conexión enchufable
Descripción del tipo de producto:

AZ 16 (1)-AS (2)


(1)
ST1conector abajo
ST2conector derecha
ST3conector izquierda

(2)
sinsin enclavamiento
RRetención 30 N
R-2254Retención 5 N
No todos los equipos posibles según este código de pedidos están disponibles y/o son realizables técnicamente.

AZ 16 ST1-AS ASI-SAW

Número de artículo 101161809

Safety switch with separate actuator

AZ 16 ST1-AS R ASI-SAW

Número de artículo 101167262

Safety switch with separate actuator

AZ 16 ST2-AS R ASI-SAW

Número de artículo 101167263

Safety switch with separate actuator

AZ 16 ST3-AS R ASI-SAW

Número de artículo 101167264

Safety switch with separate actuator