AZ 16ZI-B6

AZ 16ZI-B6

  • Caja de termoplástico
  • Código individual
  • Nivel de codificación ALTO según ISO 14119
  • 52 mm x 90 mm x 30 mm
  • Larga vida
  • Doble aislamiento
  • Amplia zona de conexionado
  • Contactos con elevado nivel de fiabilidad con tensiones y corrientes débiles
  • Insensible a la suciedad
  • Agujeros alargados para el ajuste y circulares para el posicionado
Descripción del tipo de producto:

AZ 16-(1)ZI-(2)-(3)


(1)
033 contactos normalmente cerrados (NC)
121 contacto normalmente abierto (NA) / 2 contactos normalmente cerrados (NC)

(2)
B1Formato recto
B1-1747formato recto con imán adherente
B1-2024formato recto con cubierta de ranuras
B1-2053formato recto con retención por bola
B1-2177formato recto con guía de centrado
B6Lacodado, móvil hacia la izquierda
B6Racodado, móvil hacia la derecha

(3)
M16Entrada de cable M16
M20Entrada de cable M20
No todos los equipos posibles según este código de pedidos están disponibles y/o son realizables técnicamente.

Cantidad de contactos de seguridad

AZ 16-12ZI-B6L-M16

Número de artículo 103005854

Safety switch with separate actuator

AZ 16-12ZI-B6R-M16

Número de artículo 103005855

Safety switch with separate actuator

AZ 16-03ZI-B6L-M16

Número de artículo 103010576

Safety switch with separate actuator

AZ 16-03ZI-B6R-M16

Número de artículo 103010577

Safety switch with separate actuator

AZ 16-12ZI-B6L-M20

Número de artículo 103010578

Safety switch with separate actuator

AZ 16-12ZI-B6R-M20

Número de artículo 103010579

Safety switch with separate actuator

AZ 16-12ZI-STR-B6L-M16 

Número de artículo 103011716

Safety switch with separate actuator

AZ 16-12ZI-STL-B6R-M16 

Número de artículo 103011717

Safety switch with separate actuator