AZ 17-11ZRK-2243 5,0M

Número de artículo: 101136474

Downloads

ePLAN Datos
CADENAS Datos CAD
Descripción del tipo de producto:

AZ 17-(1)Z(2)K-(3)-(4)-(5)


(1)
111 contacto normalmente abierto (NA) / 1 contacto normalmente cerrado (NC)
022 contactos normalmente cerrados (NC)

(2)
sinFuerza de retención 5 N
RFuerza de retención 30 N

(3)
sinPrensaestopas M16
2243Entrada del cable frontal
2243-1Salida de cable por atrás
STConector M12, 4-polos

(4)
1637Contactos dorados

(5)
5M5 m de longitud de cable
6M6 m de longitud de cable
No todos los equipos posibles según este código de pedidos están disponibles y/o son realizables técnicamente.
  • Entrada del cable frontal
  • 30 mm x 60 mm x 30 mm
  • Caja de termoplástico
  • Doble aislamiento
  • Larga vida
  • pequeñas dimensiones
  • Codificación universal
  • Contactos con elevado nivel de fiabilidad con tensiones y corrientes débiles
  • Insensible a la suciedad
  • 8 planos distintos de accionamiento

Detalles de Pedidos

Descripción del tipo de producto

AZ 17-11ZRK-2243 5,0M

Número de artículo (Nº artículo)

101136474

EAN (European Article Number)

4030661050935

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-02

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-02

Número eCl@ss, versión 9.0

27-27-26-02

ETIM number, version 7.0

EC002592

ETIM number, version 6.0

EC002592

Aprobaciones - Normas

Certificados

BG

CCC

Propiedades Globales

Normas

EN ISO 13849-1

EN ISO 14119

EN IEC 60947-5-1

Nivel de codificación según EN ISO 14119

baja

Principio activo

electro-mecánico

Material de la caja

Plástico, termoplástico reforzado con fibra de vidrio, auto-extinguible

Peso bruto

425 g

Datos generales - Características

Fuerza de retención superior

Nº de direcciones de actuación

2

Cantidad de contactos auxiliares

1

Cantidad de prensa-estopas

1

Cantidad de contactos de seguridad

1

Certificación de seguridad

Normas, normas

EN ISO 13849-1

Vida útil

20 Año(s)

Certificación de seguridad - Salidas de seguridad

B10D Contacto normalmente cerrado (NC)

2.000.000 Maniobras

B10D contacto normalmente abierto (NA)

1.000.000 Maniobras

Nota (B10D contacto normalmente abierto (NO))

a 10% Ie y carga resistiva

Datos mecánicos

Vida mecánica, mínima

1.000.000 Maniobras

Fuerza de retención

30 N

Recorrido de apertura forzada

11 mm

Positive break force per NC contact, minimum

17 N

Velocidad de accionamiento, máxima

2 m/s

Montaje

Tornillos

Ejecución de los tornillos de fijación

2x M5

Datos mecánicos - Conexionado

Conexión conector

Cable

Longitud del cable

5 m

Entrada de cables

desde el lado frontal

Sección

0,75 mm2

Datos mecánicos - Dimensiones

Longitud del sensor

30 mm

Anchura del sensor

30 mm

Altura del sensor

65 mm

Condiciones ambientales

Protección

IP67

Ambient temperature

-30 ... +80 °C

Temperatura de almacén y de transporte, mínima

-30 °C

Temperatura de almacén y de transporte, máxima

+85 °C

Altura de montaje snm permitida, máximo

2.000 m

Condiciones ambientales - Valores de aislamiento

Tensión de aislamiento nominal

250 VAC

Resistencia al impulso de sobretensión

4 kV

Categoría de sobre-tensión

III

Grado de polución según IEC/EN 60664-1

3

Datos eléctricos

Corriente continua térmica

10 A

Corriente de cortocircuito según EN 60947-5-1

1.000 A

Elemento de conmutación

Contacto normalmente abierto (NA), contacto normalmente cerrado (NC)

Principio de conmutación

slow action, positive break NC contact

Cadencia

2.000 /h

Material de los contactos, eléctricos

Plata

Datos eléctricos - Contactos de seguridad

Tensión, categoría de utilización AC-15

230 VAC

Corriente, categoría de utilización AC-15

4 A

Tensión, categoría de utilización DC-13

24 VDC

Corriente, categoría de utilización DC-13

4 A

Datos eléctricos - Contactos auxiliares

Tensión, categoría de utilización AC-15

230 VAC

Corriente, categoría de utilización AC-15

4 A

Tensión, categoría de utilización DC-13

24 VDC

Corriente, categoría de utilización DC-13

4 A

Otros datos

Nota (aplicaciones)

Resguardo de seguridad, corredera

Resguardo de seguridad, desmontable

Resguardo de seguridad, pivotante

Incluido en el suministro

Incluido en el suministro

Actuator must be ordered separately.

Slot cover for dust-proof covering of the opening not in use

Nota

Nota (en general)

Codificación individual disponible bajo consulta

Diagrama de recorridos de contacto

Diagrama

UK Conformity Declaration
UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:AZ 17
Type:See ordering code
Description of the component:Positive break position switch with separate actuator for safety functions
Relevant legislation:Supply of Machinery (Safety) Regulations2008
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN 60947-5-1:2017
EN ISO 14119:2013
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, June 17, 2022
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP

Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.

Generado a 7/6/2023 15:02