Archivo
AZ 335
- Caja metélica
- Larga vida
- Codificación universal
- 40,5 mm x 114 mm x 38 mm
- El cabezal de accionamiento, puede situarse en 4 posiciones a 90º
- Puede montarse en una superficie plana
- Contactos con elevado nivel de fiabilidad con tensiones y corrientes débiles
- Agujeros alargados para el ajuste y circulares para el posicionado
Fuerza de retención
Cantidad de contactos de seguridad
Archivo
Archivo
Archivo
Archivo
Archivo
Archivo
Archivo
Archivo
Archivo
Archivo
Componentes del sistema
Actuador
ACTUADOR AZ 335-B5-FLEX
- Particularmente adecuado para puertas deslizantes
- Puede compensar juegos de +/- 5 mm en dos ejes
ACTUADOR AZ 335/355-B6
- Particularmente adecuado para puertas pivotantes
- Para radios de accionamiento muy pequeños
ACTUADOR AZ 335-B6-FLEX
- Particularmente adecuado para puertas pivotantes
- Puede compensar juegos de +/- 5 mm en dos ejes
- Para radios de accionamiento muy pequeños
Accesorios
SSP-AZ 335/355
- Para la protección contra la entrada de suciedad
- Para tapar las ranuras de actuador no utilizadas
- Montaje por simple presión