AZ 3350-03ZK-U270
AZ 3350-03ZK-U270
Descripción del tipo de producto: AZ 3350-(1)-(2)-(3) |
(1) | |
03ZK | 3 contactos normalmente cerrados (NC) |
12ZUEK | 1 contacto normalmente abierto (NA) / 2 contactos normalmente cerrados (NC) |
(2) | |
1637 | Contactos dorados |
(3) | |
U90 | Cabezal actuador girado en 90° para bisagra de la puerta a la izquierda |
U270 | Cabezal actuador girado en 270° para bisagra de la puerta a la derecha |
- 1 entrada de cable M 20 x 1.5
- Cabezal de actuación girado por 270º
- Caja metélica
- Manivela de pestillo
- Larga vida
- 40,5 mm x 114 mm x 38 mm
- Contactos con elevado nivel de fiabilidad con tensiones y corrientes débiles
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de producto |
AZ 3350-03ZK-U270 |
Número de artículo (Nº artículo) |
101177188 |
EAN (European Article Number) |
4030661307978 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-02 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-02 |
Número eCl@ss, versión 9.0 |
27-27-26-02 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002592 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002592 |
Información adicional, (código en pedidos) |
Para pedidos elegir primero el interruptor de seguridad y después el sistema de manilla |
Aprobaciones - Normas
Certificados |
cULus |
Propiedades Globales
Normas |
BG-GS-ET-15 EN ISO 13849-1 EN ISO 14119 EN IEC 60947-5-1 |
Nivel de codificación según EN ISO 14119 |
baja |
Principio activo |
electro-mecánico |
Material de la caja |
Aluminio |
Material del revestimiento de la caja |
pintado |
Peso bruto |
230 g |
Datos generales - Características
Nº de direcciones de actuación |
1 |
Cantidad de contactos de seguridad |
3 |
Cantidad de prensa-estopas |
1 |
Certificación de seguridad
Normas, normas |
EN ISO 13849-1 |
Vida útil |
20 Año(s) |
Certificación de seguridad - Salidas de seguridad
B10D Contacto normalmente cerrado (NC) |
2.000.000 Maniobras |
Datos mecánicos
Vida mecánica, mínima |
1.000.000 Maniobras |
Bisagra de la puerta |
A la derecha |
Fuerza esquiladora |
15.000 N |
Recorrido de apertura forzada |
10,7 mm |
Positive break force per NC contact, minimum |
5 N |
Velocidad de accionamiento, máxima |
0,2 m/s |
Montaje |
Tornillos |
Datos mecánicos - Conexionado
Entrada de cables |
1x M20 |
Conexión conector |
Conexionado por tornillos Terminales con tornillo M20 x 1.5 |
Sección del cable, mínima |
0,75 mm² |
Sección del cable, máxima |
2,5 mm² |
Nota (sección del cable) |
Todas las especificaciones con terminales grimpados incluidos. |
Allowed type of cable |
solid single-wire solid multi-wire flexible |
Datos mecánicos - Dimensiones
Longitud del sensor |
38 mm |
Anchura del sensor |
40,5 mm |
Altura del sensor |
114 mm |
Condiciones ambientales
Protección |
IP67 |
Ambient temperature |
-30 ... +90 °C |
Storage and transport temperature |
-40 ... +90 °C |
Condiciones ambientales - Valores de aislamiento
Tensión de aislamiento nominal |
250 VAC |
Resistencia al impulso de sobretensión |
4 kV |
Datos eléctricos
Corriente continua térmica |
10 A |
Corriente de cortocircuito según EN 60947-5-1 |
1.000 A |
Elemento de conmutación |
Contacto normalmente cerrado (NC) |
Principio de conmutación |
Acción lenta |
Cadencia |
1.200 /h |
Material de los contactos, eléctricos |
Plata |
Datos eléctricos - Contactos de seguridad
Tensión, categoría de utilización AC-15 |
230 VAC |
Corriente, categoría de utilización AC-15 |
4 A |
Tensión, categoría de utilización DC-13 |
24 VDC |
Corriente, categoría de utilización DC-13 |
4 A |
Incluido en el suministro
Incluido en el suministro |
Actuator must be ordered separately. |
Accesorios
Recomendación (combinación de productos) |
AZ 3350-STS30-01 AZ 3350-STS30-03 AZ 3350-STS30-06 AZ 3350-STS30-08 |
Filtro de idiomas
Ficha técnica
Manual de instrucciones y declaración de conformidad
Certificado del protocolo de pruebas
Certificado UL
SISTEMA-VDMA Biblioteca/Library
Descargar la versión actual de Adobe Reader
Foto de producto (foto individual de catálogo)
Dibujo dimensional Componente básico
Dibujo dimensional Otros
Dibujo dimensional Otros
Diagrama
Principio de funcionamiento
ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 20/4/2024 08:16