AZ 3350
- Caja metélica
- Manivela de pestillo
- Larga vida
- 40,5 mm x 114 mm x 38 mm
- Contactos con elevado nivel de fiabilidad con tensiones y corrientes débiles
Descripción del tipo de producto: AZ 3350-(1)-(2)-(3) |
(1) | |
03ZK | 3 contactos normalmente cerrados (NC) |
12ZUEK | 1 contacto normalmente abierto (NA) / 2 contactos normalmente cerrados (NC) |
(2) | |
1637 | Contactos dorados |
(3) | |
U90 | Cabezal actuador girado en 90° para bisagra de la puerta a la izquierda |
U270 | Cabezal actuador girado en 270° para bisagra de la puerta a la derecha |
No todos los equipos posibles según este código de pedidos están disponibles y/o son realizables técnicamente.