AZ 3350-STS30-02
Número de artículo:
101176971
AZ 3350-STS30-02
Número de artículo:
101176971
- Manivela de pestillo
- Adecuado para todo tipo de puertas
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de producto |
AZ 3350-STS30-02 |
Número de artículo (Nº artículo) |
101176971 |
EAN (European Article Number) |
4030661307565 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-06 |
Número eCl@ss, versión 9.0 |
27-27-26-06 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
Propiedades Globales
Material del revestimiento de la caja |
pintado |
Material del mando |
Aluminio |
Material de la placa de fijación |
Acero |
Peso bruto |
1.675 g |
Datos generales - Características
Manilla de emergencia (anti-pánico) |
Sí |
Datos mecánicos
Bisagra de la puerta |
A la izquierda |
Fuerza esquiladora |
15.000 N |
Actuador montado |
Interior |
Incluido en el suministro
Incluido en el suministro |
El dispositivo de centrado no está incluido en el suministro |
Nota - Dibujo dimensional
Nota |
Todos los dibujos siempre están mostradas con vista hacia el interruptor |
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
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 23/4/2024 23:59