AZ 415-11/11ZPK-M20
AZ 415-11/11ZPK-M20
Descripción del tipo de producto: AZ 415-(1)ZPK-(2) |
(1) | |
02/11 | 2 contactos normalmente cerrados (NC) / 1 contacto normalmente abierto (NA), 1 contacto normalmente cerrado (NC) |
02/02 | 2 contactos normalmente cerrados (NC) / 2 contactos normalmente cerrados (NC) |
02/20 | 2 contactos normalmente cerrados (NC) / 2 contactos normalmente abiertos (NA) |
11/11 | 1 contacto NA, 1 contacto NC / 1 contacto NA, 1 contacto NC |
(2) | |
1637 | Contactos dorados |
- 2 interruptores con distintas funciones de accionamiento en una sola caja
- 84,6 mm x 103,6 mm x 46,5 mm
- Caja metélica
- Larga vida
- Contactos con elevado nivel de fiabilidad con tensiones y corrientes débiles
- Retención regulable hasta 400 N
- 2 entradas de cable M 20 x 1.5
- Accionador asistido por resorte
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de producto |
AZ 415-11/11ZPK-M20 |
Número de artículo (Nº artículo) |
101154000 |
EAN (European Article Number) |
4030661170701 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-02 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-02 |
Número eCl@ss, versión 9.0 |
27-27-26-02 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002592 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002592 |
Aprobaciones - Normas
Certificados |
BG cULus CCC |
Propiedades Globales
Material de la caja |
Aluminio |
Material del revestimiento de la caja |
pintado |
Peso bruto |
495 g |
Datos generales - Características
Fuerza de retención superior |
Sí |
Cantidad de contactos auxiliares |
3 |
Cantidad de contactos de seguridad |
1 |
Cantidad de puertas de resguardos |
1 |
Certificación de seguridad
Normas, normas |
EN ISO 13849-1 |
Vida útil |
20 Año(s) |
Certificación de seguridad - Salidas de seguridad
B10D Contacto normalmente cerrado (NC) |
2.000.000 Maniobras |
B10D contacto normalmente abierto (NA) |
1.000.000 Maniobras |
Nota (B10D contacto normalmente abierto (NO)) |
a 10% Ie y carga resistiva |
Datos mecánicos
Vida mecánica, mínima |
1.000.000 Maniobras |
Fuerza de retención, mínima |
80 N |
Fuerza de retención, máxima |
400 N |
Recorrido de apertura forzada |
3,8 mm |
Fuerza de apertura forzada, mínima |
31 N |
Velocidad de accionamiento, máxima |
0,2 m/s |
Datos mecánicos - Conexionado
Conexión conector |
Terminales con tornillo M20 x 1.5 |
Sección del cable, mínima |
2 x 0,75 mm² |
Sección del cable, máxima |
2 x 1,5 mm² |
Nota (sección del cable) |
Todas las especificaciones con terminales grimpados incluidos. |
Datos mecánicos - Dimensiones
Longitud del sensor |
46,5 mm |
Anchura del sensor |
84,6 mm |
Altura del sensor |
103,6 mm |
Condiciones ambientales
Protección |
IP67 |
Ambient temperature |
-25 ... +70 °C |
Condiciones ambientales - Valores de aislamiento
Tensión de aislamiento nominal |
250 VAC |
Resistencia al impulso de sobretensión |
4 kV |
Datos eléctricos
Corriente continua térmica |
6 A |
Categoría de utilización AC-15 |
230 VAC |
Categoría de utilización AC-15 |
4 A |
Categoría de utilización DC-13 |
24 VDC |
Categoría de utilización DC-13 |
4 A |
Elemento de conmutación |
Contacto normalmente abierto (NA), contacto normalmente cerrado (NC) |
Principio de conmutación |
Acción lenta |
Material de los contactos, eléctricos |
Plata |
Incluido en el suministro
Incluido en el suministro |
Actuator must be ordered separately. |
Filtro de idiomas
Ficha técnica
Manual de instrucciones y declaración de conformidad
Certificado del protocolo de pruebas
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
Diagrama de recorridos de contacto
EU-Konformitätserklärung |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Erklärung: | Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen. |
Bezeichnung des Bauteils: | AZ 415 |
Typ: | siehe Typenschlüssel |
Beschreibung des Bauteils: | Zwangsöffnender Positionsschalter mit getrenntem Betätiger für Sicherheitsfunktionen |
Einschlägige Richtlinien: | Maschinenrichtlinie | 2006/42/EG |
RoHS-Richtlinie | 2011/65/EU |
Angewandte Normen: | EN 60947-5-1:2017 EN ISO 14119:2013 |
Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Ort und Datum der Ausstellung: | Wuppertal, 10. Februar 2020 |
Rechtsverbindliche Unterschrift Philip Schmersal Geschäftsführer |
ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 24/4/2024 07:14