AZ201

AZ201

  • Caja de termoplástico
  • Protección contra la neutralización/manipulación según las necesidades mediante tecnología RFID
  • Máxima longitud de la cadena de sensores 200m.
  • Circuito en Serie auto controlados
  • 3 LEDs para indicar las condiciones de operación
  • La tecnología sensoria permite un desalineamiento entre actuador y interruptor de ± 5 mm verticalmente y ± 3 mm horizontalmente.
  • Indicado para puertas batientes y correderas
  • Diagnosis inteligente
Descripción del tipo de producto:

AZ201(1)-T-(2)


(1)
SKConexionado por tornillos
CCConexión por tensión de muelle
ST1conector M23 x 1, (8+1)-polos
ST2Conector M12 x 1, 8-polos

(2)
1P2P1 salida de diagnóstico y 2 salidas de seguridad, tipo P
SD2Psalida de diagnóstico en serie y 2 salidas de seguridad, tipo P
No todos los equipos posibles según este código de pedidos están disponibles y/o son realizables técnicamente.

AZ201-I2-CC-T-1P2P

Número de artículo 103015817

Safety switch with separate actuator

AZ201-I2-SK-T-1P2P

Número de artículo 103015818

Safety switch with separate actuator

AZ201-I2-ST2-T-1P2P

Número de artículo 103015819

Safety switch with separate actuator

AZ201CC-T-1P2P

Número de artículo 103015814

Safety switch with separate actuator

AZ201SK-T-1P2P

Número de artículo 103015815

Safety switch with separate actuator

AZ201ST2-T-1P2P

Número de artículo 103015816

Safety switch with separate actuator

AZ201ST-T-1P2P-2965-1

Número de artículo 103041827

Safety switch with separate actuator