AZ/AZM 200-B1-LT
AZ/AZM 200-B1-LT
Descargas
- Actuador con resorte de retorno
- Actuador para resguardos correderas
- Puede tolerar hasta 5 mm máx de sobre-recorrido
Detalles de Pedidos
Nota (disponibilidad) |
No más disponible! |
Descripción del tipo de producto |
AZ/AZM 200-B1-LT |
Número de artículo (Nº artículo) |
101183465 |
EAN (European Article Number) |
4030661321189 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-06 |
Número eCl@ss, versión 9.0 |
27-27-26-06 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
Aprobaciones - Normas
Nota |
Certificación en combinación con AZ/AZM 200 |
Propiedades Globales
Direcciones de actuación |
izquierda |
Material de la caja |
Plástico reforzado con fibra de vidrio |
Material de la actuador |
Fundición inyectada de cinc |
Peso bruto |
240 g |
Datos generales - Características
Sensor de detección de puerta |
Sí |
Datos mecánicos
Vida mecánica, mínima |
1.000.000 Maniobras |
Fuerza de bloqueo según EN ISO 14119 |
2.000 N |
Fuerza de bloqueo, máxima |
2.600 N |
Datos mecánicos - Dimensiones
Longitud del actuador |
50 mm |
Anchura del actuador |
84 mm |
Alta del actuador |
115 mm |
Incluido en el suministro
Incluido en el suministro |
Wyłącznik bezpieczeństwa / blokadę elektromagnetyczną i aktywator należy zamawiać osobno: Wyłącznik bezpieczeństwa / blokadę elektromagnetyczną i aktywator należy zamawiać osobno. |
Filtro de idiomas
Ficha técnica
Manual de instrucciones (hoja adjunta/instrucciones breves)
Descargar la versión actual de Adobe Reader
Foto de producto (foto individual de catálogo)
Foto de producto (foto individual de catálogo)
Dibujo dimensional Actuador
103013493 AZ/AZM201-B1-LT
- para puertas con bisagra a la izquierda
- Actuador con resorte de retorno
- Actuador para resguardos correderas
- Puede tolerar hasta 5 mm máx de sobre-recorrido
EU-Konformitätserklärung |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Erklärung: | Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen. |
Bezeichnung des Bauteils: | AZ 200 |
Typ: | siehe Typenschlüssel |
Beschreibung des Bauteils: | Sicherheitsschalter für Sicherheitsfunktionen |
Einschlägige Richtlinien: | Maschinenrichtlinie | 2006/42/EG |
EMV-Richtlinie | 2014/30/EU | |
RoHS-Richtlinie | 2011/65/EU |
Angewandte Normen: | EN 60947-5-3:2013 ISO 14119:2013 EN ISO 13849-1:2015 EN 61508 Teile 1-7:2010 EN 62061:2005 + AC:2010 + A1:2013 + A2:2015 |
Benannte Stelle der Baumusterprüfung: | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH Am Grauen Stein, 51105 Köln Kenn-Nr.: 0035 |
EG-Baumusterprüfbescheinigung: | 01/205/5122.02/20 |
Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Ort und Datum der Ausstellung: | Wuppertal, 26. Februar 2020 |
Rechtsverbindliche Unterschrift Philip Schmersal Geschäftsführer |
ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 19/4/2024 09:13