AZ/AZM 200-B30-LTAG2
AZ/AZM 200-B30-LTAG2
Descargas
- Actuado para resguardos con bisagra
- Con sensor de detección de puerta T
- Operación simple y intuitiva
- Sin riesgo de lesiones por el actuador sobresaliente
- No se requiere manillas adicionales
- No sobrepasa dentro de la apertura de la puerta
- Varias manetas disponibles
- mayor estabilidad mecánica
Detalles de Pedidos
Nota (disponibilidad) |
No más disponible! |
Descripción del tipo de producto |
AZ/AZM 200-B30-LTAG2 |
Número de artículo (Nº artículo) |
101181137 |
EAN (European Article Number) |
4030661315058 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-06 |
Número eCl@ss, versión 9.0 |
27-27-26-06 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
Aprobaciones - Normas
Nota |
Certificación en combinación con AZ/AZM 200 |
Propiedades Globales
Material de la caja |
Plástico, termoplástico reforzado con fibra de vidrio, auto-extinguible |
Material de la actuador |
Fundición inyectada de cinc |
Material del mando |
Aluminio, protección de plástico |
Peso bruto |
720 g |
Datos generales - Características
Sensor de detección de puerta |
Sí |
Datos mecánicos
Manilla |
Pomo giratorio |
Vida mecánica, mínima |
1.000.000 Maniobras |
Bisagra de la puerta |
A la izquierda |
Fuerza de bloqueo según EN ISO 14119 |
2.000 N |
Fuerza de bloqueo, máxima |
2.600 N |
Actuador montado |
Exterior |
Datos mecánicos - Dimensiones
Longitud del actuador |
60 mm |
Anchura del actuador |
115 mm |
Alta del actuador |
115 mm |
Incluido en el suministro
Incluido en el suministro |
Wyłącznik bezpieczeństwa / blokadę elektromagnetyczną i aktywator należy zamawiać osobno: Wyłącznik bezpieczeństwa / blokadę elektromagnetyczną i aktywator należy zamawiać osobno. |
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
103030662 AZ/AZM201-B30-LTAG2
- Actuado para resguardos con bisagra
- Operación simple y intuitiva
- Sin riesgo de lesiones por el actuador sobresaliente
- No se requiere manillas adicionales
- No sobrepasa dentro de la apertura de la puerta
ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 25/4/2024 09:44