AZ/AZM 200-B30-LTAG2P1
AZ/AZM 200-B30-LTAG2P1
Descargas
- Salida de emergencia con una mano,
también durante funcionamiento - Actuado para resguardos con bisagra
- Con sensor de detección de puerta T
- Operación simple y intuitiva
- Sin riesgo de lesiones por el actuador sobresaliente
- No se requiere manillas adicionales
- No sobrepasa dentro de la apertura de la puerta
- Varias manetas disponibles
- mayor estabilidad mecánica
Detalles de Pedidos
Nota (disponibilidad) |
No más disponible! |
Descripción del tipo de producto |
AZ/AZM 200-B30-LTAG2P1 |
Número de artículo (Nº artículo) |
101181141 |
EAN (European Article Number) |
4030661315096 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-06 |
Número eCl@ss, versión 9.0 |
27-27-26-06 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
Aprobaciones - Normas
Nota |
Certificación en combinación con AZ/AZM 200 |
Propiedades Globales
Material de la caja |
Plástico, termoplástico reforzado con fibra de vidrio, auto-extinguible |
Material de la actuador |
Fundición inyectada de cinc |
Material del mando |
Aluminio, protección de plástico |
Material del desbloqueo de escape |
Metal, recubierto de plástico |
Peso bruto |
1.000 g |
Datos generales - Características
Dispositivo de desbloqueo de escape |
Sí |
Sensor de detección de puerta |
Sí |
Datos mecánicos
Manilla |
Manilla Pomo giratorio |
Vida mecánica, mínima |
1.000.000 Maniobras |
Bisagra de la puerta |
A la izquierda |
Fuerza de bloqueo según EN ISO 14119 |
2.000 N |
Fuerza de bloqueo, máxima |
2.600 N |
Actuador montado |
Exterior |
Datos mecánicos - Dimensiones
Longitud del actuador |
37 mm |
Anchura del actuador |
95 mm |
Alta del actuador |
95 mm |
Longitud de desbloqueo de escape |
60 mm |
Anchura de desbloqueo de escape |
115 mm |
Altura de desbloqueo de escape |
115 mm |
Incluido en el suministro
Incluido en el suministro |
Wyłącznik bezpieczeństwa / blokadę elektromagnetyczną i aktywator należy zamawiać osobno: Wyłącznik bezpieczeństwa / blokadę elektromagnetyczną i aktywator należy zamawiać osobno. |
Filtro de idiomas
Ficha técnica
Manual de instrucciones y declaración de conformidad
Descargar la versión actual de Adobe Reader
Foto de producto (foto individual de catálogo)
Dibujo dimensional Componente básico
Dibujo dimensional Componente básico
Dibujo dimensional Actuador
Dibujo dimensional Actuador
Producto en el ambiente (aplicación)
103025248 AZ/AZM201-B30-LTAG2P1
- Actuado para resguardos con bisagra
- Operación simple y intuitiva
- Sin riesgo de lesiones por el actuador sobresaliente
- No se requiere manillas adicionales
- No sobrepasa dentro de la apertura de la puerta
EU-Konformitätserklärung |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Erklärung: | Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen. |
Bezeichnung des Bauteils: | AZ 200 |
Typ: | siehe Typenschlüssel |
Beschreibung des Bauteils: | Sicherheitsschalter für Sicherheitsfunktionen |
Einschlägige Richtlinien: | Maschinenrichtlinie | 2006/42/EG |
EMV-Richtlinie | 2014/30/EU | |
RoHS-Richtlinie | 2011/65/EU |
Angewandte Normen: | EN 60947-5-3:2013 ISO 14119:2013 EN ISO 13849-1:2015 EN 61508 Teile 1-7:2010 EN 62061:2005 + AC:2010 + A1:2013 + A2:2015 |
Benannte Stelle der Baumusterprüfung: | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH Am Grauen Stein, 51105 Köln Kenn-Nr.: 0035 |
EG-Baumusterprüfbescheinigung: | 01/205/5122.02/20 |
Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Ort und Datum der Ausstellung: | Wuppertal, 26. Februar 2020 |
Rechtsverbindliche Unterschrift Philip Schmersal Geschäftsführer |
ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 20/4/2024 09:24