AZ/AZM 200-B30-RTAG2P20
AZ/AZM 200-B30-RTAG2P20
Descargas
- Salida de emergencia con una mano,
también durante funcionamiento - Actuado para resguardos con bisagra
- Con sensor de detección de puerta T
- Operación simple y intuitiva
- Sin riesgo de lesiones por el actuador sobresaliente
- No se requiere manillas adicionales
- No sobrepasa dentro de la apertura de la puerta
- Varias manetas disponibles
- mayor estabilidad mecánica
Detalles de Pedidos
Nota (disponibilidad) |
No más disponible! |
Descripción del tipo de producto |
AZ/AZM 200-B30-RTAG2P20 |
Número de artículo (Nº artículo) |
101191659 |
EAN (European Article Number) |
4030661351193 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-06 |
Número eCl@ss, versión 9.0 |
27-27-26-06 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
Aprobaciones - Normas
Nota |
Certificación en combinación con AZ/AZM 200 |
Propiedades Globales
Material de la caja |
Metal |
Material de la actuador |
Fundición inyectada de cinc |
Material del mando |
Aluminio, protección de plástico |
Material del desbloqueo de escape |
Metal, recubierto de plástico |
Peso bruto |
1.335 g |
Datos generales - Características
Dispositivo de desbloqueo de escape |
Sí |
Sensor de detección de puerta |
Sí |
Datos mecánicos
Manilla |
Manilla Pomo giratorio |
Vida mecánica, mínima |
1.000.000 Maniobras |
Bisagra de la puerta |
A la derecha |
Fuerza de bloqueo según EN ISO 14119 |
2.000 N |
Fuerza de bloqueo, máxima |
2.600 N |
Actuador montado |
Exterior |
Datos mecánicos - Dimensiones
Longitud del actuador |
37 mm |
Anchura del actuador |
115 mm |
Alta del actuador |
115 mm |
Longitud de desbloqueo de escape |
60 mm |
Anchura de desbloqueo de escape |
115 mm |
Altura de desbloqueo de escape |
115 mm |
Incluido en el suministro
Incluido en el suministro |
Wyłącznik bezpieczeństwa / blokadę elektromagnetyczną i aktywator należy zamawiać osobno: Wyłącznik bezpieczeństwa / blokadę elektromagnetyczną i aktywator należy zamawiać osobno. |
Filtro de idiomas
Ficha técnica
Manual de instrucciones y declaración de conformidad
Descargar la versión actual de Adobe Reader
Foto de producto (foto individual de catálogo)
Dibujo dimensional Componente básico
Dibujo dimensional Actuador
Dibujo dimensional Actuador
Declaración de conformidad CE | ![]() |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Alemania Internet: www.schmersal.com |
Declaración: | Por el presente documento declaramos que debido a su concepción y tipo de construcción, las piezas relacionadas cumplen con los requisitos de las Directivas Europeas que se indican a continuación. |
Denominación del producto: | AZ 200 |
Modelo: | ver código de pedidos |
Descripción de la pieza: | Interruptor de seguridad para funciones de seguridad |
Directivas aplicables: | Directiva de Máquinas | 2006/42/CE |
Directiva sobre compatibilidad electromagnética CEM | 2014/30/CE | |
Directiva RoHS | 2011/65/CE |
Normas aplicadas: | EN 60947-5-3:2013 ISO 14119:2013 EN ISO 13849-1:2015 EN 61508 parte 1-7:2010 EN 62061:2005 + AC:2010 + A1:2013 + A2:2015 |
Entidad designada para la homologación de tipo: | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH Am Grauen Stein, 51105 Köln Certif. núm.: 0035 |
Certificación de homologación de tipo CE: | 01/205/5122.02/20 |
Responsable de la recopilación de la documentación técnica: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Lugar y fecha de emisión: | Wuppertal, 26. de febrero de 2020 |
![]() |
Firma legal Philip Schmersal Director General |
ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 28/3/2024 20:03