AZ/AZM201-B30-LTAG1P25
AZ/AZM201-B30-LTAG1P25
- Salida de emergencia con una mano,
también durante funcionamiento - Actuado para resguardos con bisagra
- Operación simple y intuitiva
- Sin riesgo de lesiones por el actuador sobresaliente
- No se requiere manillas adicionales
- No sobrepasa dentro de la apertura de la puerta
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de producto |
AZ/AZM201-B30-LTAG1P25 |
Número de artículo (Nº artículo) |
103028172 |
EAN (European Article Number) |
4030661522937 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-06 |
Número eCl@ss, versión 9.0 |
27-27-26-06 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
Aprobaciones - Normas
Nota |
Certificación en combinación con AZ/AZM 201 |
Propiedades Globales
Material de la caja |
Plástico, termoplástico reforzado con fibra de vidrio, auto-extinguible |
Material de la actuador |
Fundición inyectada de cinc |
Material del mando |
Aluminio, protección de plástico |
Material del desbloqueo de escape |
Metal |
Peso bruto |
933 g |
Datos generales - Características
Dispositivo de desbloqueo de escape |
Sí |
Datos mecánicos
Manilla |
Manilla Manilla de empuñadora |
Vida mecánica, mínima |
1.000.000 Maniobras |
Bisagra de la puerta |
A la izquierda |
Fuerza de bloqueo según EN ISO 14119 |
2.000 N |
Fuerza de bloqueo, máxima |
2.600 N |
Actuador montado |
Exterior |
Datos mecánicos - Dimensiones
Longitud del actuador |
94 mm |
Anchura del actuador |
115 mm |
Alta del actuador |
115 mm |
Longitud de desbloqueo de escape |
23 mm |
Anchura de desbloqueo de escape |
95 mm |
Altura de desbloqueo de escape |
95 mm |
Incluido en el suministro
Incluido en el suministro |
Wyłącznik bezpieczeństwa / blokadę elektromagnetyczną i aktywator należy zamawiać osobno: Wyłącznik bezpieczeństwa / blokadę elektromagnetyczną i aktywator należy zamawiać osobno. |
Filtro de idiomas
Ficha técnica
Manual de instrucciones y declaración de conformidad
Descargar la versión actual de Adobe Reader
Foto de producto (foto individual de catálogo)
Dibujo dimensional Componente básico
Dibujo dimensional Actuador
ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 29/3/2024 02:33