AZ/AZM201-B30-RTAG1P20

Número de artículo: 103016781

Descargas

ePLAN Datos
SISTEMA Datos
  • Salida de emergencia con una mano,
    también durante funcionamiento
  • Actuado para resguardos con bisagra
  • Operación simple y intuitiva
  • Sin riesgo de lesiones por el actuador sobresaliente
  • No se requiere manillas adicionales
  • No sobrepasa dentro de la apertura de la puerta

Detalles de Pedidos

Descripción del tipo de producto

AZ/AZM201-B30-RTAG1P20

Número de artículo (Nº artículo)

103016781

EAN (European Article Number)

4030661509440

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-06

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-06

Número eCl@ss, versión 9.0

27-27-26-06

ETIM number, version 7.0

EC001487

ETIM number, version 6.0

EC001487

Aprobaciones - Normas

Nota

Certificación en combinación con AZ/AZM 201

Propiedades Globales

Material de la caja

Plástico reforzado con fibra de vidrio

Material de la actuador

Fundición inyectada de cinc

Material del mando

Aluminio, protección de plástico

Material del desbloqueo de escape

Metal, recubierto de plástico

Peso bruto

1.509 g

Datos generales - Características

Dispositivo de desbloqueo de escape

Datos mecánicos

Manilla

Manilla

Vida mecánica, mínima

1.000.000 Maniobras

Bisagra de la puerta

A la derecha

Fuerza de bloqueo según EN ISO 14119

2.000 N

Fuerza de bloqueo, máxima

2.600 N

Actuador montado

Exterior

Datos mecánicos - Dimensiones

Longitud del actuador

94 mm

Anchura del actuador

115 mm

Alta del actuador

115 mm

Longitud de desbloqueo de escape

60 mm

Anchura de desbloqueo de escape

115 mm

Altura de desbloqueo de escape

115 mm

Incluido en el suministro

Incluido en el suministro

Wyłącznik bezpieczeństwa / blokadę elektromagnetyczną i aktywator należy zamawiać osobno: Wyłącznik bezpieczeństwa / blokadę elektromagnetyczną i aktywator należy zamawiać osobno.


ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP

Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.

Generado a 16/4/2024 06:47