AZ/AZM201-B30-RTAG1P25
AZ/AZM201-B30-RTAG1P25
- Salida de emergencia con una mano,
también durante funcionamiento - Actuado para resguardos con bisagra
- Operación simple y intuitiva
- Sin riesgo de lesiones por el actuador sobresaliente
- No se requiere manillas adicionales
- No sobrepasa dentro de la apertura de la puerta
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de producto |
AZ/AZM201-B30-RTAG1P25 |
Número de artículo (Nº artículo) |
103028173 |
EAN (European Article Number) |
4030661522944 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-06 |
Número eCl@ss, versión 9.0 |
27-27-26-06 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
Aprobaciones - Normas
Nota |
Certificación en combinación con AZ/AZM 201 |
Propiedades Globales
Material de la caja |
Plástico, termoplástico reforzado con fibra de vidrio, auto-extinguible |
Material de la actuador |
Fundición inyectada de cinc |
Material del mando |
Aluminio, protección de plástico |
Material del desbloqueo de escape |
Metal |
Peso bruto |
933 g |
Datos generales - Características
Dispositivo de desbloqueo de escape |
Sí |
Datos mecánicos
Manilla |
Manilla Manilla de empuñadora |
Vida mecánica, mínima |
1.000.000 Maniobras |
Bisagra de la puerta |
A la derecha |
Fuerza de bloqueo según EN ISO 14119 |
2.000 N |
Fuerza de bloqueo, máxima |
2.600 N |
Actuador montado |
Exterior |
Datos mecánicos - Dimensiones
Longitud del actuador |
94 mm |
Anchura del actuador |
115 mm |
Alta del actuador |
115 mm |
Longitud de desbloqueo de escape |
23 mm |
Anchura de desbloqueo de escape |
95 mm |
Altura de desbloqueo de escape |
95 mm |
Incluido en el suministro
Incluido en el suministro |
Wyłącznik bezpieczeństwa / blokadę elektromagnetyczną i aktywator należy zamawiać osobno: Wyłącznik bezpieczeństwa / blokadę elektromagnetyczną i aktywator należy zamawiać osobno. |
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
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 19/4/2024 22:18