AZM 161

AZM 161

  • Caja de termoplástico
  • Doble aislamiento
  • Bloqueo con protección de errores de cierre
  • 130 mm x 90 mm x 30 mm
  • 6 Contactos
  • Larga vida
Descripción del tipo de producto:
AZM161 (1)-(2)(3)K(4)-(5)/(6)-(7)(8)

(1)
SKConexionado por tornillos
CCTerminales a fuerza de resorte

(2)
11/031 contactos normalmente abiertos (NA) / 4 contactos normalmente cerrados (NC) (versión con conector)
12/031 contactos normalmente abiertos (NA) / 5 contacto normalmente cerrado (NC)
12/112 contactos normalmente abiertos (NA) / 3 contactos normalmente cerrados (NC) (versión con conector)
11/122 contactos normalmente abiertos (NA) / 4 contactos normalmente cerrados (NC)

(3)
sinFuerza de retención 5 N
RFuerza de retención 30 N

(4)
sinPrincipio de desbloqueo por tensión
APrincipio de bloqueo por tensión

(5)
sinDesbloqueo manual lateral
EDDesbloqueo manual desde el lado de la tapa
EUDesbloqueo manual por detrás

(6)
TDesbloqueo de emergencia (anti-pánico) lateral
TDDesbloqueo de emergencia (anti-pánico) desde el lado de la tapa
TUDesbloqueo de emergencia (anti-pánico) por detrás
NDesbloqueo Emergencia (anti-panico)

(7)
024Us: 24 VAC/DC
110/230Us: 110/230 VAC

(8)
Gcon LED (sólo para Us: 24 VAC/DC)
No todos los equipos posibles según este código de pedidos están disponibles y/o son realizables técnicamente.

Fuerza de retención

Cantidad de contactos de seguridad

Temperatura ambiente, mínima

Desbloqueo de emergencia

Dispositivo de desbloqueo de escape

Principio de bloqueo por tensión

Principio de desbloqueo por tensión

AZM 161CC-12/03RK-024

Número de artículo 101195902

Solenoid interlock

AZM 161CC-12/03RKA-024

Número de artículo 101195901

Solenoid interlock

AZM 161CC-12/12K-024

Número de artículo 101176501

Solenoid interlock

AZM 161CC-12/12KA-024

Número de artículo 101187946

Solenoid interlock

AZM 161CC-12/12RK-024

Número de artículo 101166283

Solenoid interlock

AZM 161CC-12/12RK -110/230

Número de artículo 101166284

Solenoid interlock

AZM 161CC-12/12RKA-024

Número de artículo 101166287

Solenoid interlock

AZM 161CC-12/12RKA -110/230

Número de artículo 101166288

Solenoid interlock

AZM 161CC-12/12RKAT-024

Número de artículo 101190148

Solenoid interlock

AZM 161CC-12/12RKED-024

Número de artículo 101187876

Solenoid interlock

AZM 161CC-12/12RKED/TU -024

Número de artículo 101187892

Solenoid interlock

AZM 161CC-12/12RKEU-024

Número de artículo 101187879

Solenoid interlock




Componentes del sistema

ACTUADOR AZM 161-B1
ACTUADOR AZM 161-B1

  • Actuador recto
  • Particularmente adecuado para puertas deslizantes

ACTUADOR AZM 161-B1E
ACTUADOR AZM 161-B1E

  • Actuador recto
  • Particularmente adecuado para puertas deslizantes

ACTUADOR AZM 161-B1ES
ACTUADOR AZM 161-B1ES

  • Actuador recto
  • Particularmente adecuado para puertas deslizantes

ACTUADOR AZM 161-B1F
ACTUADOR AZM 161-B1F

  • Actuador recto
  • Particularmente adecuado para puertas deslizantes

ACTUADOR AZM 161-B1S
ACTUADOR AZM 161-B1S

  • Actuador recto
  • Particularmente adecuado para puertas deslizantes

AZM 161-B1-2053 KIT PARA RETRO-EQUIPAMIENTO
AZM 161-B1-2053 KIT PARA RETRO-EQUIPAMIENTO

  • Actuador recto
  • Particularmente adecuado para puertas deslizantes
  • Retención por bola ajustable

AZM 161-B1-1747 KIT PARA RETRO-EQUIPAMIENTO
AZM 161-B1-1747 KIT PARA RETRO-EQUIPAMIENTO

  • Actuador recto con imán adherente
  • Particularmente adecuado para puertas deslizantes

AZM 161-B1-2024
AZM 161-B1-2024

  • Actuador recto con cubierta de ranuras
  • Particularmente adecuado para puertas deslizantes

AZM 161-B1-2177 KIT PARA RETRO-EQUIPAMIENTO
AZM 161-B1-2177 KIT PARA RETRO-EQUIPAMIENTO

  • Actuador recto con guía de centrado
  • Particularmente adecuado para puertas deslizantes

ACTUADOR AZM 161-B6
ACTUADOR AZM 161-B6

  • Actuador flexible
  • Particularmente adecuado para puertas pivotantes

ACTUADOR AZM 161-B6S
ACTUADOR AZM 161-B6S

  • Para radios de accionamiento muy pequeños

AZM 161-B6-2177 CON GUÍA DE CENTRADO
AZM 161-B6-2177 CON GUÍA DE CENTRADO

  • Para radios de accionamiento muy pequeños

AZM 161-STS30-01
AZM 161-STS30-01

  • Manivela de pestillo
  • Adecuado para todo tipo de puertas
  • Máx. 110 °C

AZM 161-STS30-02
AZM 161-STS30-02

  • Manivela de pestillo
  • Adecuado para todo tipo de puertas
  • Máx. 110 °C

AZM 161-STS30-03
AZM 161-STS30-03

  • Manivela de pestillo
  • Adecuado para todo tipo de puertas
  • Máx. 110 °C

AZM 161-STS30-04
AZM 161-STS30-04

  • Manivela de pestillo
  • Adecuado para todo tipo de puertas
  • Máx. 110 °C

AZM 161-STS30-05
AZM 161-STS30-05

  • Manivela de pestillo
  • Adecuado para todo tipo de puertas
  • Máx. 110 °C

AZM 161-STS30-06
AZM 161-STS30-06

  • Manivela de pestillo
  • Adecuado para todo tipo de puertas
  • Máx. 110 °C

AZM 161-STS30-07
AZM 161-STS30-07

  • Manivela de pestillo
  • Adecuado para todo tipo de puertas
  • Máx. 110 °C

AZM 161-STS30-08
AZM 161-STS30-08

  • Manivela de pestillo
  • Adecuado para todo tipo de puertas
  • Máx. 110 °C

Cubierta de protección de rendijas AZM 161
Cubierta de protección de rendijas AZM 161

  • Para la protección contra la entrada de suciedad
  • Para tapar las ranuras de actuador no utilizadas
  • Montaje por simple presión

TFA-020
TFA-020

  • Preposicionamiento
  • El accionador es independiente del dispositivo de centrado.
  • Fácil inserción o retracción del accionador.

TK-M5
TK-M5

  • Para desbloqueo manual mediante llave triangular M5 suministrable como accesorio
  • Para mantenimiento, puesta a punto, etc.