AZM 161

AZM 161

  • Caja de termoplástico
  • Doble aislamiento
  • Bloqueo con protección de errores de cierre
  • 130 mm x 90 mm x 30 mm
  • 6 Contactos
  • Larga vida
Descripción del tipo de producto:
AZM161 (1)-(2)(3)K(4)-(5)/(6)-(7)(8)

(1)
SKConexionado por tornillos
CCTerminales a fuerza de resorte

(2)
11/031 contactos normalmente abiertos (NA) / 4 contactos normalmente cerrados (NC) (versión con conector)
12/031 contactos normalmente abiertos (NA) / 5 contacto normalmente cerrado (NC)
12/112 contactos normalmente abiertos (NA) / 3 contactos normalmente cerrados (NC) (versión con conector)
11/122 contactos normalmente abiertos (NA) / 4 contactos normalmente cerrados (NC)

(3)
sinFuerza de retención 5 N
RFuerza de retención 30 N

(4)
sinPrincipio de desbloqueo por tensión
APrincipio de bloqueo por tensión

(5)
sinDesbloqueo manual lateral
EDDesbloqueo manual desde el lado de la tapa
EUDesbloqueo manual por detrás

(6)
TDesbloqueo de emergencia (anti-pánico) lateral
TDDesbloqueo de emergencia (anti-pánico) desde el lado de la tapa
TUDesbloqueo de emergencia (anti-pánico) por detrás
NDesbloqueo Emergencia (anti-panico)

(7)
024Us: 24 VAC/DC
110/230Us: 110/230 VAC

(8)
Gcon LED (sólo para Us: 24 VAC/DC)
No todos los equipos posibles según este código de pedidos están disponibles y/o son realizables técnicamente.

Corriente continua térmica

Corriente, categoría de utilización DC-13

Corriente, categoría de utilización DC-13

Recorrido de apertura forzada

Fusible máximo

Material de los contactos, eléctricos

Temperatura ambiente, mínima

Resistencia al impulso de sobretensión

Tensión de aislamiento nominal

Tensión, categoría de utilización DC-13

Tensión, categoría de utilización DC-13

AZM 161CC-12/03RK-024

Número de artículo 101195902

Solenoid interlock

AZM 161CC-12/03RKA-024

Número de artículo 101195901

Solenoid interlock

AZM 161CC-12/12K-024

Número de artículo 101176501

Solenoid interlock

AZM 161CC-12/12KA-024

Número de artículo 101187946

Solenoid interlock

AZM 161CC-12/12RK-024

Número de artículo 101166283

Solenoid interlock

AZM 161CC-12/12RK -110/230

Número de artículo 101166284

Solenoid interlock

AZM 161CC-12/12RKA-024

Número de artículo 101166287

Solenoid interlock

AZM 161CC-12/12RKA -110/230

Número de artículo 101166288

Solenoid interlock

AZM 161CC-12/12RKAT-024

Número de artículo 101190148

Solenoid interlock

AZM 161CC-12/12RKED-024

Número de artículo 101187876

Solenoid interlock

AZM 161CC-12/12RKED/TU -024

Número de artículo 101187892

Solenoid interlock

AZM 161CC-12/12RKEU-024

Número de artículo 101187879

Solenoid interlock