AZM 161 AS

AZM 161 AS

  • Dispositivo de bloqueo por solenoide
  • Caja de termoplástico
  • Elevada fuerza de bloqueo 2000 N
  • 130 mm x 90 mm x 30 mm
  • Bloqueo con protección de errores de cierre
  • Doble aislamiento
  • Larga vida
  • Con punto de corte incorporado AS-Interface
Descripción del tipo de producto:

AZM 161 (1) (2)-AS (3)(4)(5)(6)


(1)
ZMonitorización del bloqueo >
BMonitorización del actuador
BZMonitorización combinado de actuador y bloqueo por solenoide

(2)
ST1Conector abajo
ST2Conector, derecha

(3)
sinFuerza de retención 5 N
RFuerza de retención 30 N

(4)
sinPrincipio de desbloqueo por tensión
APrincipio de bloqueo por tensión

(5)
sinAlimentación del solenoide desde el AS-Interface
PAlimentación del solenoide con 24 VDC (AUX)

(6)
sinRearme manual
NDesbloqueo Emergencia (anti-panico)
TDispositivo de desbloqueo de emergencia (anti-pánico)
No todos los equipos posibles según este código de pedidos están disponibles y/o son realizables técnicamente.

Posición conector

Fuerza de retención

AZM 161 B ST1-AS A

Número de artículo 101209091

Solenoid interlock

AZM 161 B ST1-AS R

Número de artículo 101209099

Solenoid interlock

AZM 161 B ST1-AS RA

Número de artículo 101209097

Solenoid interlock

AZM 161 B ST1-AS RAP

Número de artículo 101209090

Solenoid interlock

AZM 161 B ST1-AS RP

Número de artículo 101209095

Solenoid interlock

AZM 161 B ST2-AS RA

Número de artículo 101209102

Solenoid interlock

AZM 161 B ST2-AS RAPT

Número de artículo 101210666

Solenoid interlock

AZM 161 BZ ST1-AS R

Número de artículo 101209119

Solenoid interlock

AZM 161 BZ ST1-AS RAP

Número de artículo 101209116

Solenoid interlock

AZM 161 BZ ST1-AS RP

Número de artículo 101209117

Solenoid interlock

AZM 161 Z ST1-AS PT

Número de artículo 101209115

Solenoid interlock

AZM 161 Z ST1-AS R

Número de artículo 101209107

Solenoid interlock