AZM 161-B1-2177 KIT PARA RETRO-EQUIPAMIENTO

Número de artículo: 101176642

Descargas

ePLAN Datos
SISTEMA Datos
  • Actuador recto con guía de centrado
  • Particularmente adecuado para puertas deslizantes

Detalles de Pedidos

Descripción del tipo de producto

AZM 161-B1-2177 KIT PARA RETRO-EQUIPAMIENTO

Número de artículo (Nº artículo)

101176642

EAN (European Article Number)

4030661307169

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-06

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-06

Número eCl@ss, versión 9.0

27-27-26-06

ETIM number, version 7.0

EC001487

ETIM number, version 6.0

EC001487

Propiedades Globales

Nivel de codificación según EN ISO 14119

baja

Material de la actuador

Acero inoxidable (V2A)

Peso bruto

22 g

Datos mecánicos

Actuador

recto

rígido

Nota

Nota (en general)

minimalny promień najazdu aktywatora przy osłonach uchylnych równolegle do powierzchni aktywatora 150 mm

minimalny promień najazdu aktywatora przy osłonach uchylnych równolegle do powierzchni aktywatora 180 mm


ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP

Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.

Generado a 29/3/2024 08:00