AZM 161-STS30-01
AZM 161-STS30-01
- Manivela de pestillo
- Adecuado para todo tipo de puertas
- Máx. 110 °C
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de producto |
AZM 161-STS30-01 |
Número de artículo (Nº artículo) |
101175171 |
EAN (European Article Number) |
4030661304458 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-06 |
Número eCl@ss, versión 9.0 |
27-27-26-06 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
Propiedades Globales
Material del revestimiento de la caja |
pintado |
Material del mando |
Aluminio |
Material de la placa de fijación |
Acero |
Peso bruto |
1.950 g |
Datos generales - Características
Manilla de emergencia (anti-pánico) |
Sí |
Datos mecánicos
Bisagra de la puerta |
A la derecha |
Fuerza esquiladora |
15.000 N |
Actuador montado |
Interior |
Incluido en el suministro
Incluido en el suministro |
Con manilla anti-pánico El dispositivo de centrado no está incluido en el suministro |
Nota (incluído en el suministro, cantidad y tipo) |
(parts marked grey in the dimensional drawing) |
Material de montaje incluido en el suministro |
Placa de montaje para interruptores de seguridad |
Nota
Nota (en general) |
W przypadku aktywatorów montowanych wewnątrz maszyny do zamocowania klamki drzwiowej na profilu należy zastosować płytę montażową MP TG-01. |
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
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Erklärung: | Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen. |
Bezeichnung des Bauteils: | AZM 161 |
Typ: | siehe Typenschlüssel |
Beschreibung des Bauteils: | Verriegelung mit elektromagnetischer Zuhaltung für Sicherheitsfunktionen |
Einschlägige Richtlinien: | Maschinenrichtlinie | 2006/42/EG |
EMV-Richtlinie | 2014/30/EU | |
RoHS-Richtlinie | 2011/65/EU |
Angewandte Normen: | EN 60947-5-1:2017 + AC:2020 EN ISO 14119:2013 |
Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Ort und Datum der Ausstellung: | Wuppertal, 23. August 2023 |
Rechtsverbindliche Unterschrift Philip Schmersal Geschäftsführer |
ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 24/4/2024 05:17