AZM 161-STS30-07

Número de artículo: 101173764

Downloads

ePLAN Datos
SISTEMA Datos

Detalles de Pedidos

Descripción del tipo de producto

AZM 161-STS30-07

Número de artículo (Nº artículo)

101173764

EAN (European Article Number)

4030661302966

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-06

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-06

Número eCl@ss, versión 9.0

27-27-26-06

ETIM number, version 7.0

EC001487

ETIM number, version 6.0

EC001487

Propiedades Globales

Peso bruto

1.530 g

Datos mecánicos

Bisagra de la puerta

A la derecha

Fuerza esquiladora

15.000 N

Actuador montado

Exterior

Incluido en el suministro

Incluido en el suministro

El dispositivo de centrado no está incluido en el suministro

Nota (incluído en el suministro, cantidad y tipo)

Actuador con placa de montaje y

Material de montaje incluido en el suministro

Placa de montaje para interruptores de seguridad

Declaración de conformidad CE
Declaración de conformidad CE LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Alemania
Internet: www.schmersal.com
Declaración:Por el presente documento declaramos que debido a su concepción y tipo de construcción, las piezas relacionadas cumplen con los requisitos de las Directivas Europeas que se indican a continuación.
Name of the component:AZM 161
Modelo:ver código de pedidos
Description of the component:Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions
Relevant Directives:Machinery Directive2006/42/EC
 EMC-Directive2014/30/EU
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:DIN EN 60947-5-1:2018
EN ISO 14119:2013
Responsable de la recopilación de la documentación técnica:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Place and date of issue:Wuppertal, November 9, 2021
  GRA_SIG_ksig-y24
 Firma legal
Philip Schmersal
Director General

ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP

Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.

Generado a 7/6/2023 09:52