AZM 161I-B1

AZM 161I-B1

  • Diseño compacto
  • Bloqueo con protección de errores de cierre
  • Código individual
  • Nivel de codificación ALTO según ISO 14119
  • Doble aislamiento
  • Elevada fuerza de bloqueo
  • Larga vida
  • 130 mm x 90 mm x 30 mm
  • Particularmente adecuado para puertas deslizantes
Descripción del tipo de producto:
AZM 161(1)(2)(3)I(4)(5)(6)(7)(8)(9)

(1)
CCTerminales a fuerza de resorte
SKConexionado por tornillos
STConector M12

(2)
11/031 contactos normalmente abiertos (NA) / 4 contactos normalmente cerrados (NC) (versión con conector)
12/112 contactos normalmente abiertos (NA) / 3 contactos normalmente cerrados (NC) (versión con conector)
12/031 contactos normalmente abiertos (NA) / 5 contacto normalmente cerrado (NC)
11/122 contactos normalmente abiertos (NA) / 3 contactos normalmente cerrados (NC) (versión con conector)
12/122 contactos normalmente abiertos (NA) / 4 contactos normalmente cerrados (NC)

(3)
sinFuerza de retención 5 N
RFuerza de retención 30 N

(4)
sinPrincipio de desbloqueo por tensión
APrincipio de bloqueo por tensión

(5)
sinDesbloqueo manual lateral
EDDesbloqueo manual desde el lado de la tapa
EUDesbloqueo manual por detrás

(6)
TDesbloqueo de emergencia (anti-pánico) lateral
TDDesbloqueo de emergencia (anti-pánico) desde el lado de la tapa
TUDesbloqueo de emergencia (anti-pánico) por detrás
NDesbloqueo Emergencia (anti-panico)

(7)
024Us: 24 VAC/DC
110/230Us: 110/230 VAC

(8)
sinsin LED
Gcon LED (sólo para Us: 24 VAC/DC)

(9)
B1incluido actuador B1
B1Eincluido actuador B1E
B6Lincluido actuador B6 izquierda
B6Rincluido actuador B6 derecha
B1-1747incluido actuador B1-1747
B1-2024incluido actuador B1-2024
B1-2053incluido actuador B1-2053
B1-2177incluido actuador B1-2177
No todos los equipos posibles según este código de pedidos están disponibles y/o son realizables técnicamente.

Fuerza de retención

Cantidad de contactos de seguridad

Dispositivo de desbloqueo de escape

Principio de bloqueo por tensión

Principio de desbloqueo por tensión

AZM 161CC-12/03RI-024-B1

Número de artículo 101212388

Solenoid interlock

AZM 161SK-12/12I-024-B1

Número de artículo 101214650

Solenoid interlock

AZM 161SK-12/12RI-024-B1

Número de artículo 101213351

Solenoid interlock

AZM 161SK-12/12RIA-024-B1

Número de artículo 101211547

Solenoid interlock

AZM 161SK-12/12RIED/TU -024-B1

Número de artículo 101214462

Solenoid interlock

AZM 161SK-12/12RIT-024-B1

Número de artículo 103000236

Solenoid interlock

AZM161SK-12/12RITU-024-B1

Número de artículo 103000234

Solenoid interlock

AZM 161SK-12/12RITD/EU-024-B1

Número de artículo 101216921

Solenoid interlock

AZM 161SK-12/12RIAT-024G-B1

Número de artículo 103000011

Solenoid interlock

AZM 161SK-12/12RITD-024-B1

Número de artículo 103008166

Solenoid interlock

AZM 161CC-12/12RIED/TU-024-B1

Número de artículo 103035469

Solenoid interlock

AZM 161ST-11/12RI-024G-B1

Número de artículo 101216187

Solenoid interlock