AZM 161SK-12/12RKEU -110/230

Número de artículo: 101187908

Descripción del tipo de producto:
AZM161 (1)-(2)(3)K(4)-(5)/(6)(7)(8)

(1)
SKConexión por tornillos
CCTerminales a fuerza de resorte
STConnector plug M12

(2)
11/031 contactos normalmente abiertos (NA) / 4 contactos normalmente cerrados (NC) (versión con conector)
12/031 contactos normalmente abiertos (NA) / 5 contacto normalmente cerrado (NC)
12/112 contactos normalmente abiertos (NA) / 3 contactos normalmente cerrados (NC) (versión con conector)
11/12Magnet: 1 NO contact, 1 NC contacts / Actator: 1 NO contact, 2 NC contact with connector plug
12/122 contactos normalmente abiertos (NA) / 4 contactos normalmente cerrados (NC)

(3)
sinFuerza de retención 5 N
RFuerza de retención 30 N

(4)
sinPrincipio de desbloqueo por tensión
APrincipio de bloqueo por tensión

(5)
sinDesbloqueo manual lateral
EDDesbloqueo manual desde el lado de la tapa
TDesbloqueo de emergencia (anti-pánico) lateral
TDDesbloqueo de emergencia (anti-pánico) desde el lado de la tapa
NDesbloqueo Emergencia (anti-panico)

(6)
withoutwithout Emergency exit on the rear side
TUDesbloqueo de emergencia (anti-pánico) por detrás
EUDesbloqueo manual por detrás

(7)
024Us: 24 VAC/DC
110/230Us: 110/230 VAC

(8)
withoutwithout LED
Gcon LED (sólo para Us: 24 VAC/DC)
No todos los equipos posibles según este código de pedidos están disponibles y/o son realizables técnicamente.
  • Amplia zona de conexionado
  • Rearme manual, posterior
  • entradas de cable 4 M 16 x 1.5
  • Caja de termoplástico
  • Doble aislamiento
  • Bloqueo con protección de errores de cierre
  • 130 mm x 90 mm x 30 mm
  • 6 Contactos
  • Larga vida

Detalles de Pedidos

Descripción del tipo de producto

AZM 161SK-12/12RKEU -110/230

Número de artículo (Nº artículo)

101187908

EAN (European Article Number)

4030661357263

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-03

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-03

Número eCl@ss, versión 9.0

27-27-26-03

ETIM number, version 7.0

EC002593

ETIM number, version 6.0

EC002593

Aprobaciones - Normas

Certificados

cULus

CCC

Propiedades Globales

Normas

EN ISO 13849-1

EN ISO 14119

EN IEC 60947-5-1

Nivel de codificación según EN ISO 14119

baja

Principio activo

electro-mecánico

Material de la caja

Plástico, termoplástico reforzado con fibra de vidrio, auto-extinguible

Peso bruto

438 g

Datos generales - Características

Principio de desbloqueo por tensión

Rearme/rearranque manual

Nº de direcciones de actuación

3

Cantidad de contactos auxiliares

2

Cantidad de contactos de seguridad

4

Certificación de seguridad

Normas, normas

EN ISO 13849-1

Nivel de prestaciones (PL) hasta

c

Safety Integrity Level (SIL), adecuado en

1

Vida útil

20 Año(s)

Certificación de seguridad - Salidas de seguridad

B10D Contacto normalmente cerrado (NC)

2.000.000 Maniobras

B10D contacto normalmente abierto (NA)

1.000.000 Maniobras

Nota (B10D contacto normalmente abierto (NO))

a 10% Ie y carga resistiva

Certificación de seguridad - Exclusión de errores

Vida útil

20 Año(s)

Datos mecánicos

Vida mecánica, mínima

1.000.000 Maniobras

Juego del actuador, en dirección del accionamiento

5,5 mm

Fuerza de bloqueo según EN ISO 14119

2.000 N

Fuerza de bloqueo, máxima

2.600 N

Fuerza de retención

30 N

Recorrido de apertura forzada

10 mm

Positive break force per NC contact, minimum

10 N

Fuerza de apertura forzada, mínima

20 N

Velocidad de accionamiento, máxima

2 m/s

Montaje

Tornillos

Ejecución de los tornillos de fijación

3x M6

Datos mecánicos - Conexionado

Conexión conector

Conexionado por tornillos

Entrada de cables

4 x M16 x 1,5

Sección del cable, mínima

0,25 mm²

Sección del cable, máxima

1,5 mm²

Nota (sección del cable)

Todas las especificaciones con terminales grimpados incluidos.

Allowed type of cable

solid single-wire

solid multi-wire

flexible

Datos mecánicos - Dimensiones

Longitud del sensor

30 mm

Anchura del sensor

130 mm

Altura del sensor

90 mm

Condiciones ambientales

Protección

IP67

Ambient temperature

-30 ... +60 °C

Temperatura de almacén y de transporte, mínima

-25 °C

Temperatura de almacén y de transporte, máxima

+85 °C

Grado de protección.

II

Altura de montaje snm permitida, máximo

2.000 m

Condiciones ambientales - Valores de aislamiento

Tensión de aislamiento nominal

250 VAC

Resistencia al impulso de sobretensión

4 kV

Datos eléctricos

Corriente continua térmica

6 A

Tensión nominal de alimentación

230 VAC

Corriente de cortocircuito según EN 60947-5-1

1.000 A

Consumo de potencia eléctrica, máxima

10 W

Elemento de conmutación

Contacto normalmente abierto (NA), contacto normalmente cerrado (NC)

Principio de conmutación

slow action, positive break NC contact

Cadencia

1.000 /h

Material de los contactos, eléctricos

Plata

Datos eléctricos - Control del solenoide IN

Magnet switch-on time

100 %

Test pulse duration, maximum

5 ms

Test pulse interval, minimum

50 ms

Datos eléctricos - Contactos de seguridad

Tensión, categoría de utilización AC-15

230 VAC

Corriente, categoría de utilización AC-15

4 A

Tensión, categoría de utilización DC-13

24 VDC

Corriente, categoría de utilización DC-13

2,5 A

Datos eléctricos - Contactos auxiliares

Tensión, categoría de utilización AC-15

230 VAC

Corriente, categoría de utilización AC-15

4 A

Tensión, categoría de utilización DC-13

24 VDC

Corriente, categoría de utilización DC-13

2,5 A

Otros datos

Nota (aplicaciones)

Resguardo de seguridad, corredera

Resguardo de seguridad, desmontable

Resguardo de seguridad, pivotante

Incluido en el suministro

Incluido en el suministro

Actuator must be ordered separately.

Nota

Nota (rearme manual)

Para mantenimiento, puesta en marcha, etc.

Para el desbloqueo manual con llave triangular M5, disponible como accesorio

Montaje posible por el lado de tapa (código de pedido -ED) o el lado de base (código de pedido -EU)

Nota (desbloqueo de escape, rearme manual)

Połączenie ręcznego odryglowania i odryglowania awaryjnego przy różnych kierunkach montażu jest możliwe tylko dla następujących wersji: -ED/-TU and -TD/-EU

Filtro de idiomas

Descargar la versión actual de Adobe Reader

Diagrama de recorridos de contacto

Diagrama

UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:AZM 161
Type:See ordering code
Description of the component:Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions
Relevant legislation:Supply of Machinery (Safety) Regulations2008
 Electromagnetic Compatibility Regulations2016
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN 60947-5-1:2017
EN ISO 14119:2013
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, March 30, 2023
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director
Declaración de conformidad CE LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Alemania
Internet: www.schmersal.com
Declaración:Por el presente documento declaramos que debido a su concepción y tipo de construcción, las piezas relacionadas cumplen con los requisitos de las Directivas Europeas que se indican a continuación.
Name of the component:AZM 161
Modelo:ver código de pedidos
Description of the component:Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions
Relevant Directives:Machinery Directive2006/42/EC
 EMC-Directive2014/30/EU
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:DIN EN 60947-5-1:2018
EN ISO 14119:2013
Responsable de la recopilación de la documentación técnica:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Place and date of issue:Wuppertal, November 9, 2021
  GRA_SIG_ksig-y24
 Firma legal
Philip Schmersal
Director General

ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP

Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.

Generado a 7/6/2023 15:05