AZM 170-11ZRIA-ST-B6R 24VAC/DC
AZM 170-11ZRIA-ST-B6R 24VAC/DC
Descripción del tipo de producto: AZM 170(1)-(2)Z(3)I(4)-(5)-(6)-(7) (8) |
(1) | |
sin | Técnica de desplazamiento de aislamiento |
SK | Conexión por tornillos |
(2) | |
11 | 1 contacto normalmente abierto (NA) / 1 contacto normalmente cerrado (NC) |
02 | 2 contactos normalmente cerrados (NC) |
(3) | |
sin | Fuerza de retención 5 N |
R | Fuerza de retención 30 N |
I | Codificación individual |
(4) | |
sin | Principio de desbloqueo por tensión |
A | Principio de bloqueo por tensión |
(5) | |
sin | prensa estopa |
ST | Conector M12 x 1 |
(6) | |
B1 | con actuador B1 |
B5 | con actuador B5 |
B6L | con actuador B6L |
B6R | con actuador B6R |
(7) | |
sin | Rearme manual |
2197 | Rearme manual lateral (Principio de desbloqueo por tensión) |
1637 | Contactos dorados |
(8) | |
24 VAC/DC | Us 24 VAC/DC |
110VAC | Us 110 VAC |
230VAC | Us 230 VAC |
(1) | |
11/11 | 1 contacto NA, 1 contacto NC / 1 contacto NA, 1 contacto NC |
11/02 | 1 contacto normalmente abierto (NA), 1 contacto normalmente cerrado (NC) / 2 contactos normalmente cerrados (NC) |
12/00 | 1 contacto normalmente abierto (NA) / 2 contactos normalmente cerrados (NC) / |
12/11 | 1 contacto (NA), 2 contactos (NC) / 1 contacto (NA) 1 contacto (NC) |
12/02 | 1 contacto normalmente abierto (NA), 2 contactos normalmente cerrados (NC) / 2 contactos normalmente cerrados (NC) |
02/01 | 2 contactos normalmente cerrados (NC), - / 1 contacto normalmente cerrado (NC) - |
02/10 | 2 contactos normalmente cerrados (NC), - / 1 contacto normalmente abierto (NA), - |
(2) | |
sin | Fuerza de retención 5 N |
R | Fuerza de retención 30 N |
(3) | |
sin | Principio de desbloqueo por tensión |
A | Principio de bloqueo por tensión |
(4) | |
B1 | con actuador B1 |
B5 | con actuador B5 |
B6L | con actuador B6L |
B6R | con actuador B6R |
(5) | |
1637 | Contactos dorados |
(6) | |
2197 | Desbloqueo manual para el principio de desbloqueo por tensión |
- Conector M12, 4 polos
- Conexionado de conectores en tipo A y B
- Doble aislamiento
- Código individual
- Nivel de codificación ALTO según ISO 14119
- 90 mm x 84 mm x 30 mm
- Diseño compacto
- Bloqueo con protección de errores de cierre
- Larga vida
- Elevada fuerza de bloqueo
- versión mano derecha
- Para radios de accionamiento muy pequeños a 90º respecto al plano del actuador o en línea con él.
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de producto |
AZM 170-11ZRIA-ST-B6R 24VAC/DC |
Número de artículo (Nº artículo) |
101146843 |
EAN (European Article Number) |
4030661140339 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-03 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-03 |
Número eCl@ss, versión 9.0 |
27-27-26-03 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002593 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002593 |
Aprobaciones - Normas
Certificados |
BG cULus CCC |
Propiedades Globales
Normas |
BG-GS-ET-19 EN ISO 13849-1 EN ISO 14119 EN IEC 60947-5-1 |
Información general |
Codificación individual |
Nivel de codificación según EN ISO 14119 |
alta |
Principio activo |
electro-mecánico |
Material de la caja |
Plástico, termoplástico reforzado con fibra de vidrio, auto-extinguible |
Material de la actuador |
Acero inoxidable |
Peso bruto |
325 g |
Datos generales - Características
Principio de bloqueo por tensión |
Sí |
Nº de direcciones de actuación |
2 |
Cantidad de contactos auxiliares |
1 |
Cantidad de contactos de seguridad |
1 |
Certificación de seguridad
Normas, normas |
EN ISO 13849-1 |
Vida útil |
20 Año(s) |
Certificación de seguridad - Salidas de seguridad
B10D Contacto normalmente cerrado (NC) |
2.000.000 Maniobras |
Datos mecánicos
Radio de actuación, mínima |
50 mm |
Vida mecánica, mínima |
1.000.000 Maniobras |
Fuerza de bloqueo según EN ISO 14119 |
1.000 N |
Fuerza de bloqueo, máxima |
1.300 N |
Fuerza de retención |
30 N |
Recorrido de apertura forzada |
11 mm |
Positive break force per NC contact, minimum |
8,5 N |
Fuerza de apertura forzada, mínima |
8,5 N |
Velocidad de accionamiento, máxima |
2 m/s |
Datos mecánicos - Conexionado
Conexión conector |
Conector empotrado M12, 4-polos, codificación A Conector empotrado M12, 4-polos, codificación B |
Datos mecánicos - Dimensiones
Longitud del sensor |
30 mm |
Anchura del sensor |
108 mm |
Altura del sensor |
75,5 mm |
Condiciones ambientales
Protección |
IP67 |
Ambient temperature |
-25 ... +60 °C |
Temperatura de almacén y de transporte, mínima |
-25 °C |
Temperatura de almacén y de transporte, máxima |
+85 °C |
Condiciones ambientales - Valores de aislamiento
Tensión de aislamiento nominal |
250 VAC |
Resistencia al impulso de sobretensión |
2,5 kV |
Datos eléctricos
Corriente continua térmica |
4 A |
Tensión nominal de alimentación |
24 VAC/DC |
Corriente de cortocircuito según EN 60947-5-1 |
1.000 A |
Consumo de potencia eléctrica, máxima |
10 W |
Elemento de conmutación |
Contacto normalmente abierto (NA), contacto normalmente cerrado (NC) |
Nota (elemento de conmutación) |
Inversor de doble ruptura Zb o 2 contactos NC,o 3 NC, o 4 NC con separación galvánica entre los puentes |
Principio de conmutación |
slow action, positive break NC contact |
Cadencia |
1.000 /h |
Material de los contactos, eléctricos |
Plata |
Datos eléctricos - Control del solenoide IN
Magnet switch-on time |
100 % |
Test pulse duration, maximum |
5 ms |
Test pulse interval, minimum |
50 ms |
Datos eléctricos - Contactos de seguridad
Tensión, categoría de utilización AC-15 |
230 VAC |
Corriente, categoría de utilización AC-15 |
4 A |
Tensión, categoría de utilización DC-13 |
24 VDC |
Corriente, categoría de utilización DC-13 |
4 A |
Datos eléctricos - Contactos auxiliares
Tensión, categoría de utilización AC-15 |
230 VAC |
Corriente, categoría de utilización AC-15 |
4 A |
Tensión, categoría de utilización DC-13 |
24 VDC |
Corriente, categoría de utilización DC-13 |
4 A |
Otros datos
Nota (aplicaciones) |
Resguardo de seguridad, corredera Resguardo de seguridad, desmontable Resguardo de seguridad, pivotante |
Incluido en el suministro
Incluido en el suministro |
No suministrable como pieza suelta! Cubierta de protección de rendijas The actuator is included in the scope of delivery |
Nota
Nota (en general) |
Oś zawiasu powinna znajdować się 11 mm powyżej górnej krawędzi wyłącznika bezpieczeństwa, w tej samej płaszczyźnie Promień prowadzenia regulowany, minimum 50 mm, przy pomocy klucza sześciokątnego 2 mm (a) El actuador no puede suministrarse por separado. |
Filtro de idiomas
Ficha técnica
Manual de instrucciones y declaración de conformidad
Certificado CCC
Certificado del protocolo de pruebas
Certificado UL
Folleto
Descargar la versión actual de Adobe Reader
Foto de producto (foto individual de catálogo)
Dibujo dimensional Componente básico
Dibujo dimensional Actuador
Diagrama de recorridos de contacto
UK Declaration of Conformity | ![]() |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | AZM 170 I |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions |
Relevant legislation: | Supply of Machinery (Safety) Regulations | 2008 |
Electromagnetic Compatibility Regulations | 2016 | |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN 60947-5-1:2017 EN ISO 14119:2013 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Wuppertal, March 30, 2023 |
![]() |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Declaración de conformidad CE | ![]() |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Alemania Internet: www.schmersal.com |
Declaración: | Por el presente documento declaramos que debido a su concepción y tipo de construcción, las piezas relacionadas cumplen con los requisitos de las Directivas Europeas que se indican a continuación. |
Name of the component: | AZM 170 I |
Modelo: | ver código de pedidos |
Description of the component: | Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions |
Relevant Directives: | Machinery Directive | 2006/42/EC |
EMC-Directive | 2014/30/EU | |
RoHS-Directive | 2011/65/EU |
Applied standards: | EN 60947-5-1:2017 EN ISO 14119:2013 |
Responsable de la recopilación de la documentación técnica: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Lugar y fecha de emisión: | Wuppertal, 3 de agosto de 2020 |
![]() |
Firma legal Philip Schmersal Director General |
ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 7/6/2023 15:45