AZM 170
- Caja de termoplástico
- Doble aislamiento
- Diseño compacto
- Bloqueo con protección de errores de cierre
- Larga vida
- Elevada fuerza de bloqueo
Descripción del tipo de producto: AZM 170(1)-(2)Z(3)K(4)-(5)-(6)-(7)-(8) |
(1) | |
sin | Técnica de desplazamiento de aislamiento |
SK | Conexionado por tornillos |
(2) | |
11 | 1 contacto normalmente abierto (NA) / 1 contacto normalmente cerrado (NC) |
02 | 2 contactos normalmente cerrados (NC) |
(3) | |
sin | Fuerza de retención 5 N |
R | Fuerza de retención 30 N |
(4) | |
sin | Principio de desbloqueo por tensión |
A | Principio de bloqueo por tensión |
(5) | |
sin | Entrada de cable M20 |
ST | Conector M12 x 1 , monitorización del solenoide separada |
(6) | |
24 VAC/DC | Us 24 VAC/DC |
110VAC | Us 110 VAC |
230VAC | Us 230 VAC |
(7) | |
1637 | Contactos dorados |
(8) | |
sin | Rearme manual |
2197 | Rearme manual lateral (Principio de desbloqueo por tensión) |
No todos los equipos posibles según este código de pedidos están disponibles y/o son realizables técnicamente.
Fuerza de retención
Cantidad de contactos auxiliares
Cantidad de contactos de seguridad
Conexión conector
Tensión nominal de alimentación
Tensión nominal de alimentación
Dispositivo de desbloqueo de escape
Principio de bloqueo por tensión
Principio de desbloqueo por tensión
Componentes del sistema
Actuador AZM 170
ACTUADOR AZ 17/170-B1-2245
- Actuador recto montaje en gomas
- Atenúa las vibraciones en dispositivos de cierre
- Particularmente adecuado para puertas deslizantes
ACTUADOR AZ 17/170-B15
- Particularmente adecuado para puertas deslizantes
- Particularmente adecuado para puertas deslizantes
ACTUADOR AZ 17/170-B1
- Particularmente adecuado para puertas deslizantes
- Actuador recto
- Particularmente adecuado para puertas deslizantes
ACTUADOR AZM 170-B6
- Particularmente adecuado para puertas pivotantes
- La dirección de accionamiento puede seleccionarse mediante la forma de inserción.
ACTUADOR AZM 170-B25-L-G1
- Bisagra a la izquierda (Orientación hacia la zona peligrosa)
- con Pomo de estrella
- Operación ergonómica
- No se requiere ninguna maneta de puerta suplementaria
- Ningún actuador que resalte
- Montaje sencillo
- Varias manetas de puerta disponibles
- Posibilidad de montar otras manetas mediante un tornillo cuadrado convencional (8 mm)
ACTUADOR AZM 170-B25-L-G2
- Bisagra a la izquierda (Orientación hacia la zona peligrosa)
- con Pomo en forma de T
- Operación ergonómica
- No se requiere ninguna maneta de puerta suplementaria
- Ningún actuador que resalte
- Montaje sencillo
- Varias manetas de puerta disponibles
- Posibilidad de montar otras manetas mediante un tornillo cuadrado convencional (8 mm)
ACTUADOR AZM 170-B25-R-G1
- Bisagra de la puerta en el lado derecho (Orientación hacia la zona peligrosa)
- con Pomo de estrella
- Operación ergonómica
- No se requiere ninguna maneta de puerta suplementaria
- Ningún actuador que resalte
- Montaje sencillo
- Varias manetas de puerta disponibles
- Posibilidad de montar otras manetas mediante un tornillo cuadrado convencional (8 mm)
ACTUADOR AZM 170-B25-R-G2
- Bisagra de la puerta en el lado derecho (Orientación hacia la zona peligrosa)
- con Pomo en forma de T
- Operación ergonómica
- No se requiere ninguna maneta de puerta suplementaria
- Ningún actuador que resalte
- Montaje sencillo
- Varias manetas de puerta disponibles
- Posibilidad de montar otras manetas mediante un tornillo cuadrado convencional (8 mm)
Accesorios AZM 170
TK-M5
- Para desbloqueo manual mediante llave triangular M5 suministrable como accesorio
- Para mantenimiento, puesta a punto, etc.