AZM 170 B ST-AS RAP
AZM 170 B ST-AS RAP
Descripción del tipo de producto: AZM 170 (1) (2)-AS(3)(4)(5)(6) |
(1) | |
B | Monitorización del actuador |
BZ | Monitorización combinado de actuador y bloqueo por solenoide |
(2) | |
ST | Conector M12 |
(3) | |
sin | Fuerza de retención 5 N |
R | Fuerza de retención 30 N |
(4) | |
sin | Principio de desbloqueo por tensión |
A | Principio de bloqueo por tensión |
(5) | |
P | Alimentación del solenoide 24 VDC (Aux) |
(6) | |
2197 | Desbloqueo manual para el principio de desbloqueo por tensión |
- Vigilancia del actuador
- Bloquea por tensión
- Dispositivo de bloqueo por solenoide
- Con punto de corte incorporado AS-Interface
- Caja de termoplástico
- 90 mm x 84 mm x 30 mm
- Doble aislamiento
- Elevada fuerza de bloqueo
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de producto |
AZM 170 B ST-AS RAP |
Número de artículo (Nº artículo) |
101210414 |
EAN (European Article Number) |
4030661390406 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-03 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-03 |
Número eCl@ss, versión 9.0 |
27-27-26-03 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002593 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002593 |
Aprobaciones - Normas
Certificados |
TÜV cULus ASi-SaW |
Propiedades Globales
Normas |
EN IEC 62026-2 EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 61508 |
Principio activo |
electro-mecánico |
Material de la caja |
Plástico, termoplástico reforzado con fibra de vidrio, auto-extinguible |
Tiempo de reacción, máximo |
100 ms |
Peso bruto |
310 g |
Datos generales - Características
Principio de bloqueo por tensión |
Sí |
mMnitorización del actuador |
Sí |
Indicador integrado, estado |
Sí |
Nº de direcciones de actuación |
2 |
Certificación de seguridad
Normas, normas |
EN IEC 61508 |
Nivel de prestaciones (PL) hasta |
c |
Categoría de control según EN ISO 13849 |
1 |
Valor PHF |
1,16 x 10⁻⁶ /h |
Nota (valor de PFH) |
hasta un máximo de 100.000 ciclos de conmutación al año |
Safety Integrity Level (SIL), adecuado en |
1 |
Vida útil |
20 Año(s) |
Certificación de seguridad - Exclusión de errores
Notas importantes: |
Se utiliza cuando una exclusión de errores de daño peligroso en un sistema de 1 canal esta autorizada y se asegura una protección adecuada contra manipulación. |
Nivel de prestaciones (PL) hasta |
d |
Categoría de control según EN ISO 13849 |
3 |
Valor PHF |
1,01 x 10⁻⁷ /h |
Nota (valor de PFH) |
hasta un máximo de 100.000 ciclos de conmutación al año |
Safety Integrity Level (SIL), adecuado en |
2 |
Vida útil |
20 Año(s) |
Datos mecánicos
Vida mecánica, mínima |
1.000.000 Maniobras |
Presión de cierre |
1.000 N |
Fuerza de retención |
30 N |
Velocidad de accionamiento, máxima |
2 m/s |
Datos mecánicos - Conexionado
Conexión conector |
Conector empotrado M12, 4-polos, codificación A |
Datos mecánicos - Dimensiones
Anchura del sensor |
90 mm |
Altura del sensor |
75,5 mm |
Condiciones ambientales
Protección |
IP67 |
Ambient temperature |
-25 ... +55 °C |
Storage and transport temperature |
-25 ... +85 °C |
Humedad relativa, mínima |
30 % |
Humedad relativa, máxima |
95 % |
Nota (humedad relativa) |
sin condensación sin escarcha |
Grado de protección. |
II |
Condiciones ambientales - Valores de aislamiento
Tensión de aislamiento nominal |
32 VDC |
Resistencia al impulso de sobretensión |
0,8 kV |
Categoría de sobre-tensión |
III |
Grado de polución según VDE 0100 |
3 |
Datos eléctricos - del AS-Interface
Rated operating voltage |
26,5 ... 31,6 VDC (Protection against polarity reversal) |
AS-i Corriente operativa, máxima |
100 mA |
Datos eléctricos - AS-i especificación
Especificación AS-I |
Esclavo de seguridad |
AS-i Versión |
V 2.1 |
Perfil AS-i |
S-7.B.F.E |
AS-i, código-IO |
0x7 |
AS-i, código-ID |
0xB |
AS-i, código ID-1 |
0xF |
AS-i, código ID-2 |
0xE |
Entrada AS-i, canal 1 |
Bits de datos DI 0/DI 1 = transmisón dinámica de códigos |
Entrada AS-i, canal 2 |
Bits de datos DI 2/DI 3 = transmisón dinámica de códigos |
Salidas AS-i, DO 0 |
Control del solenoide |
Salidas AS-i, DO 1 |
Sin función |
Salidas AS-i, DO 2 |
Sin función |
Salidas AS-i, DO 3 |
Sin función |
Bits de parámetro AS-I, P0 |
Puerta y actuador detectados |
Bits de parámetro AS-I, P1 |
Dispositivo de bloqueo bloqueado |
Bits de parámetro AS-I, P2 |
Sin función |
Bits de parámetro AS-I, P3 |
Sin función |
Nota (bits de parámetro AS-I) |
Las salidas de parámetro deben configurarse en "1111" (0xF). FID: error periférico. |
Módulo de entrada AS-I |
0 |
Nota (módulo de entrada AS-I) |
Predeterminado en dirección 0, posibilidad de modificación a través de maestro de bus AS-Interface o dispositivo de programación manual |
Datos eléctricos - Tensión auxiliar (Aux)
Operating voltage |
24 VDC -15 % / +10 % (stabilised PELV power supply) |
Corriente operativa |
500 mA |
Rated operating voltage |
24 VDC |
Indicación de estado
Nota (Indicador de estado por LED) |
(1) LED verde: Tensión de alimentación (2) LED rojo: Error de comunicación o dirección de esclavo = 0 (3) LED amarillo: Estado de habilitación |
Asignación de contactos
PIN 1 |
AS-i + |
PIN 2 |
Aux - (P) |
PIN 3 |
AS-Interface - |
PIN 4 |
Aux + (P) |
Incluido en el suministro
Incluido en el suministro |
Actuator must be ordered separately. |
Nota
Nota (en general) |
Elektromagnetyczne blokady bezpieczeństwa ryglowane napięciem wolno stosować wyłącznie w przypadkach specjalnych po wnikliwej ocenie ryzyka wypadku, ponieważ przy zaniku napięcia lub uruchomieniu wyłącznika głównego istnieje możliwość otwarcia osłony. |
NOTE_VOLT_OPERAT_AUX_DC |
stabilised PELV power supply |
Filtro de idiomas
Ficha técnica
Manual de instrucciones y declaración de conformidad
Certificado TÜV
Certificado UL
SISTEMA-VDMA Biblioteca/Library
Descargar la versión actual de Adobe Reader
Foto de producto (foto individual de catálogo)
Dibujo dimensional Componente básico
Esquema de contactos
Declaración de conformidad CE |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Alemania Internet: www.schmersal.com |
Declaración: | Por el presente documento declaramos que debido a su concepción y tipo de construcción, las piezas relacionadas cumplen con los requisitos de las Directivas Europeas que se indican a continuación. |
Denominación del producto: | AZM 170 AS |
Modelo: | ver código de pedidos |
Descripción de la pieza: | Enclavamiento con bloqueo por solenoide para funciones de seguridad con AS-i Safety at Work integrado |
Directivas aplicables: | Directiva de Máquinas | 2006/42/CE |
Directiva sobre compatibilidad electromagnética CEM | 2014/30/CE | |
Directiva RoHS | 2011/65/CE |
Normas aplicadas: | EN 60947-5-1:2017 EN ISO 14119:2013 EN ISO 13849-1:2015 EN 61508 parte 1-7:2010 |
Responsable de la recopilación de la documentación técnica: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Lugar y fecha de emisión: | Wuppertal, 13. de febrero de 2020 |
Firma legal Philip Schmersal Director General |
ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 28/3/2024 19:31