AZM 170-B ZENTRIERHILFE
Número de artículo:
101208493
AZM 170-B ZENTRIERHILFE
Número de artículo:
101208493
Descargas
Trace Parts
Datos CAD
ePLAN
Datos
CADENAS
Datos CAD
SISTEMA
Datos
- para AZ 17 y AZM 170
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de producto |
AZM 170-B ZENTRIERHILFE |
Número de artículo (Nº artículo) |
101208493 |
EAN (European Article Number) |
4030661380674 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-92 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-92 |
Número eCl@ss, versión 9.0 |
27-27-26-92 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002594 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002594 |
Propiedades Globales
Material |
Acero inoxidable |
Peso bruto |
15 g |
Datos mecánicos - Dimensiones
Anchura |
30 mm |
Altura |
25 mm |
Profundidad |
3 mm |
Foto de producto (foto individual de catálogo)
Dibujo dimensional Actuador
Dibujo dimensional Otros
Principio de funcionamiento
ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 25/4/2024 17:07