AS-i AZM 201

AS-i AZM 201

  • Caja de termoplástico
  • Elevada fuerza de bloqueo 2000 N
  • 40 mm x 244 mm x 50 mm
  • Bloqueo con protección de errores de cierre
  • Doble aislamiento
  • Larga vida
  • Con punto de corte incorporado AS-Interface
  • Dispositivo de bloqueo de seguridad con interface AS-i Safety integrada
  • Codificación universal, de aprendizaje múltiple o individual mediante tecnología RFID
  • Variante I con nivel de codificación ALTO según ISO 14119
Descripción del tipo de producto:
AZM201(1)(2)-ST-T-AS(3)P

(1)
ZDispositivo de bloqueo monitorizado
BActuador monitorizado
BZMonitorización combinado de actuador y bloqueo por solenoide

(2)
sinCodificación estándar
I1Codificación individual
I2Codificación individual, reprogramable

(3)
sinPrincipio de desbloqueo por tensión
APrincipio de bloqueo por tensión

P
PAlimentación del solenoide con 24 VDC (AUX)
No todos los equipos posibles según este código de pedidos están disponibles y/o son realizables técnicamente.

mMnitorización del actuador

Principio de bloqueo por tensión

Principio de desbloqueo por tensión

AZM201B-ST-T-AS-A-P

Número de artículo 103025301

Solenoid interlock

AZM201B-I2-ST-T-AS-A-P

Número de artículo 103025857

Solenoid interlock

AZM201B-I1-ST-T-AS-A-P

Número de artículo 103025858

Solenoid interlock

AZM201B-ST-T-AS-P

Número de artículo 103025859

Solenoid interlock

AZM201B-I2-ST-T-AS-P

Número de artículo 103025860

Solenoid interlock

AZM201B-I1-ST-T-AS-P

Número de artículo 103025861

Solenoid interlock

AZM201Z-ST-T-AS-A-P

Número de artículo 103025862

Solenoid interlock

AZM201Z-I2-ST-T-AS-A-P

Número de artículo 103025863

Solenoid interlock

AZM201Z-I1-ST-T-AS-A-P

Número de artículo 103025865

Solenoid interlock

AZM201Z-ST-T-AS-P

Número de artículo 103025866

Solenoid interlock

AZM201Z-I2-ST-T-AS-P

Número de artículo 103025868

Solenoid interlock

AZM201Z-I1-ST-T-AS-P

Número de artículo 103025869

Solenoid interlock




Componentes del sistema

AZ/AZM201-B30-RTAG1P1
AZ/AZM201-B30-RTAG1P1

  • para puertas con bisagra a la derecha
  • con maneta de puerta y maneta de desbloqueo de escape
  • Actuado para resguardos con bisagra
  • Operación simple y intuitiva
  • Sin riesgo de lesiones por el actuador sobresaliente
  • No se requiere manillas adicionales
  • No sobrepasa dentro de la apertura de la puerta

AZ/AZM201-B30-LTAG1P1-SZ
AZ/AZM201-B30-LTAG1P1-SZ

  • para puertas con bisagra a la izquierda
  • con maneta de puerta y maneta de desbloqueo de escape
  • con pieza de bloqueo integrada
  • Actuado para resguardos con bisagra
  • Operación simple y intuitiva
  • Sin riesgo de lesiones por el actuador sobresaliente
  • No se requiere manillas adicionales
  • No sobrepasa dentro de la apertura de la puerta

AZ/AZM201-B1-RT
AZ/AZM201-B1-RT

  • para puertas con bisagra a la derecha
  • Actuador con resorte de retorno
  • Actuador para resguardos correderas
  • Puede tolerar hasta 5 mm máx de sobre-recorrido

AZ/AZM201-B30-LTAG1
AZ/AZM201-B30-LTAG1

  • para puertas con bisagra a la izquierda
  • con Manivela
  • Actuado para resguardos con bisagra
  • Operación simple y intuitiva
  • Sin riesgo de lesiones por el actuador sobresaliente
  • No se requiere manillas adicionales
  • No sobrepasa dentro de la apertura de la puerta

AZ/AZM201-B30-LTAG1P30
AZ/AZM201-B30-LTAG1P30

  • para puertas con bisagra a la izquierda
  • con Manivela
  • Actuado para resguardos con bisagra
  • Operación simple y intuitiva
  • Sin riesgo de lesiones por el actuador sobresaliente
  • No se requiere manillas adicionales
  • No sobrepasa dentro de la apertura de la puerta

AZ/AZM201-B30-RTAG1P20-SZ
AZ/AZM201-B30-RTAG1P20-SZ

  • con pieza de bloqueo integrada
  • No se requiere manillas adicionales
  • para puertas con bisagra a la derecha
  • Operación simple y intuitiva
  • No sobrepasa dentro de la apertura de la puerta
  • Actuado para resguardos con bisagra
  • con maneta de puerta y maneta de desbloqueo de escape
  • Sin riesgo de lesiones por el actuador sobresaliente

AZ/AZM201-B30-RTAG1P31
AZ/AZM201-B30-RTAG1P31

  • para puertas con bisagra a la derecha
  • con maneta de puerta y maneta de desbloqueo de escape
  • Actuado para resguardos con bisagra
  • Operación simple y intuitiva
  • Sin riesgo de lesiones por el actuador sobresaliente
  • No se requiere manillas adicionales
  • No sobrepasa dentro de la apertura de la puerta

AZ/AZM201-B30-LTAG1P31-SZ
AZ/AZM201-B30-LTAG1P31-SZ

  • para puertas con bisagra a la izquierda
  • con maneta de puerta y maneta de desbloqueo de escape
  • con pieza de bloqueo integrada
  • Actuado para resguardos con bisagra
  • Operación simple y intuitiva
  • Sin riesgo de lesiones por el actuador sobresaliente
  • No se requiere manillas adicionales
  • No sobrepasa dentro de la apertura de la puerta

AZ/AZM201-B1-RTP0
AZ/AZM201-B1-RTP0

  • para puertas con bisagra a la derecha
  • con Dispositivo de desbloqueo de emergencia (anti-pánico)
  • Actuador con resorte de retorno
  • Actuador para resguardos correderas
  • Puede tolerar hasta 5 mm máx de sobre-recorrido

AZ/AZM201-B30-RTAG1
AZ/AZM201-B30-RTAG1

  • para puertas con bisagra a la derecha
  • con Manivela
  • Actuado para resguardos con bisagra
  • Operación simple y intuitiva
  • Sin riesgo de lesiones por el actuador sobresaliente
  • No se requiere manillas adicionales
  • No sobrepasa dentro de la apertura de la puerta

AZ/AZM201-B1-LTP0
AZ/AZM201-B1-LTP0

  • para puertas con bisagra a la izquierda
  • con Dispositivo de desbloqueo de emergencia (anti-pánico)
  • Actuador con resorte de retorno
  • Actuador para resguardos correderas
  • Puede tolerar hasta 5 mm máx de sobre-recorrido

AZ/AZM201-B30-RTAG1P30
AZ/AZM201-B30-RTAG1P30

  • para puertas con bisagra a la derecha
  • con Manivela
  • Actuado para resguardos con bisagra
  • Operación simple y intuitiva
  • Sin riesgo de lesiones por el actuador sobresaliente
  • No se requiere manillas adicionales
  • No sobrepasa dentro de la apertura de la puerta

AZ/AZM201-B30-LTAG1P20-SZ
AZ/AZM201-B30-LTAG1P20-SZ

  • con pieza de bloqueo integrada
  • No se requiere manillas adicionales
  • para puertas con bisagra a la izquierda
  • Operación simple y intuitiva
  • No sobrepasa dentro de la apertura de la puerta
  • Actuado para resguardos con bisagra
  • con maneta de puerta y maneta de desbloqueo de escape
  • Sin riesgo de lesiones por el actuador sobresaliente

AZ/AZM201-B30-RTAG1P1-SZ
AZ/AZM201-B30-RTAG1P1-SZ

  • para puertas con bisagra a la derecha
  • con maneta de puerta y maneta de desbloqueo de escape
  • con pieza de bloqueo integrada
  • Actuado para resguardos con bisagra
  • Operación simple y intuitiva
  • Sin riesgo de lesiones por el actuador sobresaliente
  • No se requiere manillas adicionales
  • No sobrepasa dentro de la apertura de la puerta

AZ/AZM201-B30-LTAG1P31
AZ/AZM201-B30-LTAG1P31

  • para puertas con bisagra a la izquierda
  • con maneta de puerta y maneta de desbloqueo de escape
  • Actuado para resguardos con bisagra
  • Operación simple y intuitiva
  • Sin riesgo de lesiones por el actuador sobresaliente
  • No se requiere manillas adicionales
  • No sobrepasa dentro de la apertura de la puerta

AZ/AZM201-B30-LTAG1P1
AZ/AZM201-B30-LTAG1P1

  • para puertas con bisagra a la izquierda
  • con maneta de puerta y maneta de desbloqueo de escape
  • Actuado para resguardos con bisagra
  • Operación simple y intuitiva
  • Sin riesgo de lesiones por el actuador sobresaliente
  • No se requiere manillas adicionales
  • No sobrepasa dentro de la apertura de la puerta

AZ/AZM201-B30-RTAG1P31-SZ
AZ/AZM201-B30-RTAG1P31-SZ

  • para puertas con bisagra a la derecha
  • con maneta de puerta y maneta de desbloqueo de escape
  • con pieza de bloqueo integrada
  • Actuado para resguardos con bisagra
  • Operación simple y intuitiva
  • Sin riesgo de lesiones por el actuador sobresaliente
  • No se requiere manillas adicionales
  • No sobrepasa dentro de la apertura de la puerta

GRUPOS DE MONTAJE COMPLETO MP BDF 200
GRUPOS DE MONTAJE COMPLETO MP BDF 200

  • Grupo de montaje para una instalación rápida y fácil
  • Metal, recubierta de polvo
  • Adecuado para puertas con bisagras a la derecha y a la izquierda

RF-AZM200/201-T
RF-AZM200/201-T

  • Ampliación posterior de las funciones del dispositivo de seguridad de bloqueo por solenoide AZM200 / AZM201
  • Kit para el retro-equipamiento de desbloqueo de escape

GRUPO DE MONTAJE AZ/AZM200
GRUPO DE MONTAJE AZ/AZM200

  • Grupo de montaje para una instalación rápida y fácil
  • Metal, recubierta de polvo

PIEZA DE BLOQUEO SZ 200-1
PIEZA DE BLOQUEO SZ 200-1

  • Etiqueta de cierre #1# con agujeros circulares
  • Adecuado para ser montado al interior o al exterior de la zona peligrosa
  • Para evitar el cierre inadvertido, por ejemplo durante mantenimiento
  • Para Plantas complejas
  • Previene la actuación del interruptor

PLACA DE MONTAJE MP AZ/AZM200-P1
PLACA DE MONTAJE MP AZ/AZM200-P1

  • Grupo de montaje para una instalación rápida y fácil
  • Metal, recubierta de polvo
  • Adecuado para puertas con bisagras a la derecha y a la izquierda

RF-AZM200/201-N
RF-AZM200/201-N

  • Kit para el retro-equipamiento de desbloqueo de emergencia (anti-pánico)
  • Ampliación posterior de las funciones del dispositivo de seguridad de bloqueo por solenoide AZM200 / AZM201
  • Posibilidad de precintaje opcional

PLACA DE MONTAJE MP AZ/AZM200-B30
PLACA DE MONTAJE MP AZ/AZM200-B30

  • Grupo de montaje para una instalación rápida y fácil
  • Metal, recubierta de polvo
  • Adecuado para puertas con bisagras a la derecha y a la izquierda

PLACA DE MONTAJE MP AZ/AZM200-P20
PLACA DE MONTAJE MP AZ/AZM200-P20

  • Grupo de montaje para una instalación rápida y fácil
  • Metal, recubierta de polvo
  • Adecuado para puertas con bisagras a la derecha y a la izquierda

PIEZA DE BLOQUEO SZ 200
PIEZA DE BLOQUEO SZ 200

  • Etiqueta de cierre #1# con agujeros circulares
  • Adecuado para ser montado al interior o al exterior de la zona peligrosa
  • Para evitar el cierre inadvertido, por ejemplo durante mantenimiento
  • Para Plantas complejas
  • Previene la actuación del interruptor