AZM 415-02/11XPKRS 24VAC/DC

Número de artículo: 101174583

Downloads

ePLAN Datos
CADENAS Datos CAD
Descripción del tipo de producto:

AZM 415-(1)(2)PK(3)-(4) (5)(6)-(7)


(1)
11/112 contactos normalmente cerrados (NC) / 2 contactos normalmente abiertos (NA)
11/023 contactos normalmente cerrados (NC) / 1 contacto normalmente abierto (NA)
11/201 contacto normalmente cerrado (NC) /3 contactos normalmente abiertos (NA)
02/113 contactos normalmente cerrados (NC) / 1 contacto normalmente abierto (NA)
02/202 contactos normalmente cerrados (NC) / 2 contactos normalmente abiertos (NA)
02/024 contactos normalmente cerrados (NC)

(2)
XGrado de protección IP54
ZGrado de protección IP67

(3)
sinPrincipio de desbloqueo por tensión
APrincipio de bloqueo por tensión

(4)
STRConector M23, derecho
STConector M23, abajo

(5)
sinSin rearme manual
ERearme manual con llave triangular
Fcon llave triangular (asegurado con tornillo de retención)
FEcon llave triangular
RSRearme manual con llave
TDesbloqueo de escape con pulsador (solo para principio de desbloqueo por tensión)
TEDesbloqueo de escape y rearme manual, montaje exterior (solo para principio de desbloqueo por tensión)
TEIDesbloqueo de escape y rearme manual, montaje interior (sólo para principio de desbloqueo por tensión)
NSDesbloqueo de emergencia con cilindro de presión

(6)
24 VAC/DCUs: 24 VAC/DC
110VACUs: 110 VAC
230VACUs: 230 VAC

(7)
1637Contactos dorados

(1)
APrincipio de bloqueo por tensión

(2)
STConector M23, derecho
sinPrincipio de desbloqueo por tensión
STRConector M23, abajo

(3)
sinSin rearme manual
ERearme manual con llave triangular (sólo para principio de desbloqueo por tensión)

(4)
1637Contactos dorados
No todos los equipos posibles según este código de pedidos están disponibles y/o son realizables técnicamente.
  • Retención regulable hasta 400 N
  • Apertura sin problemas de puertas sometidas a trabajos duros Mediante sistema de manivela de campana
  • 2 interruptores en una caja
  • Disponible en versión Ex
  • Rearme manual
  • 160 mm x 100 mm x 46,5 mm
  • Caja metélica
  • Bloqueo con protección de errores de cierre
  • Diseño robusto
  • Larga vida
  • 2 entradas de cable M 20 x 1.5
  • Terminales a tornillo

Detalles de Pedidos

Descripción del tipo de producto

AZM 415-02/11XPKRS 24VAC/DC

Número de artículo (Nº artículo)

101174583

EAN (European Article Number)

4030661332079

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-03

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-03

Número eCl@ss, versión 9.0

27-27-26-03

ETIM number, version 7.0

EC002593

ETIM number, version 6.0

EC002593

Aprobaciones - Normas

Certificados

BG

cULus

CCC

Propiedades Globales

Normas

BG-GS-ET-19

EN IEC 60947-5-1

Principio activo

electro-mecánico

Material de la caja

Aluminio

Material del revestimiento de la caja

pintado

Peso bruto

968 g

Datos generales - Características

Principio de desbloqueo por tensión

Rearme/rearranque manual

Nº de direcciones de actuación

1

Cantidad de contactos auxiliares

1

Cantidad de contactos de seguridad

3

Cantidad de puertas de resguardos

1

Certificación de seguridad

Normas, normas

EN ISO 13849-1

Vida útil

20 Año(s)

Certificación de seguridad - Salidas de seguridad

B10D Contacto normalmente cerrado (NC)

2.000.000 Maniobras

Datos mecánicos

Vida mecánica, mínima

1.000.000 Maniobras

Fuerza de bloqueo según EN ISO 14119

3.500 N

Fuerza de retención, mínima

150 N

Fuerza de retención, máxima

400 N

Recorrido de apertura forzada

5 mm

Fuerza de apertura forzada, mínima

15 N

Velocidad de accionamiento, máxima

0,2 m/s

Datos mecánicos - Conexionado

Conexión conector

Terminales con tornillo M20 x 1.5

Sección del cable, mínima

2 x 0,75 mm²

Sección del cable, máxima

2 x 2,5 mm²

Nota (sección del cable)

Todas las especificaciones con terminales grimpados incluidos.

Datos mecánicos - Dimensiones

Longitud del sensor

46,5 mm

Anchura del sensor

160 mm

Altura del sensor

100 mm

Condiciones ambientales

Protección

IP54

Ambient temperature

-25 ... +50 °C

Condiciones ambientales - Valores de aislamiento

Tensión de aislamiento nominal

250 VAC

Resistencia al impulso de sobretensión

4 kV

Datos eléctricos

Corriente continua térmica

6 A

Tensión nominal de alimentación

24 VAC/DC

Categoría de utilización AC-15

230 VAC

Categoría de utilización AC-15

4 A

Categoría de utilización DC-13

24 VDC

Categoría de utilización DC-13

1 A

Consumo de potencia eléctrica, máxima

10 W

Elemento de conmutación

Contacto normalmente abierto (NA), contacto normalmente cerrado (NC)

Principio de conmutación

Acción lenta

Material de los contactos, eléctricos

Plata

Otros datos

Nota (aplicaciones)

Resguardo de seguridad, corredera

Resguardo de seguridad, pivotante

Nota

Nota (rearme manual)

Utilizado solamente en unidades accionadas por desbloquea por tensión

Desbloqueo mediante un cilindro de bloqueo

El rearme solamente podrá ser efectuado por personal autorizado, mediante llave.

En posición desbloqueada, el resguardo de seguridad esté asegurado contra cierres involuntarios.

Con llave

Filtro de idiomas

Descargar la versión actual de Adobe Reader

Diagrama

UK Conformity Declaration
UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:AZM 415
Type:See ordering code
Description of the component:Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions
Relevant legislation:Supply of Machinery (Safety) Regulations2008
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN 60947-5-1:2017
EN ISO 14119:2013
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, November 25, 2021
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP

Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.

Generado a 28/5/2023 12:38