AZM 415-11/11ZPKF 24VAC/DC
AZM 415-11/11ZPKF 24VAC/DC
Descripción del tipo de producto: AZM 415-(1)(2)PK(3)-(4) (5)(6)-(7) |
(1) | |
11/11 | 2 contactos normalmente cerrados (NC) / 2 contactos normalmente abiertos (NA) |
11/02 | 3 contactos normalmente cerrados (NC) / 1 contacto normalmente abierto (NA) |
11/20 | 1 contacto normalmente cerrado (NC) /3 contactos normalmente abiertos (NA) |
02/11 | 3 contactos normalmente cerrados (NC) / 1 contacto normalmente abierto (NA) |
02/20 | 2 contactos normalmente cerrados (NC) / 2 contactos normalmente abiertos (NA) |
02/02 | 4 contactos normalmente cerrados (NC) |
(2) | |
X | Grado de protección IP54 |
Z | Grado de protección IP67 |
(3) | |
sin | Principio de desbloqueo por tensión |
A | Principio de bloqueo por tensión |
(4) | |
STR | Conector M23, derecho |
ST | Conector M23, abajo |
(5) | |
sin | Sin rearme manual |
E | Rearme manual con llave triangular |
F | con llave triangular (asegurado con tornillo de retención) |
FE | con llave triangular |
RS | Rearme manual con llave |
T | Desbloqueo de escape con pulsador (solo para principio de desbloqueo por tensión) |
TE | Desbloqueo de escape y rearme manual, montaje exterior (solo para principio de desbloqueo por tensión) |
TEI | Desbloqueo de escape y rearme manual, montaje interior (sólo para principio de desbloqueo por tensión) |
NS | Desbloqueo de emergencia con cilindro de presión |
(6) | |
24 VAC/DC | Us: 24 VAC/DC |
110VAC | Us: 110 VAC |
230VAC | Us: 230 VAC |
(7) | |
1637 | Contactos dorados |
(1) | |
A | Principio de bloqueo por tensión |
(2) | |
ST | Conector M23, derecho |
sin | Principio de desbloqueo por tensión |
STR | Conector M23, abajo |
(3) | |
sin | Sin rearme manual |
E | Rearme manual con llave triangular (sólo para principio de desbloqueo por tensión) |
(4) | |
1637 | Contactos dorados |
- Retención regulable hasta 400 N
- 2 interruptores en una caja
- Apertura sin problemas de puertas sometidas a trabajos duros Mediante sistema de manivela de campana
- Disponible en versión Ex
- Rearme manual
- 141 mm x 100 mm x 56,5 mm
- Caja metélica
- Bloqueo con protección de errores de cierre
- Diseño robusto
- Larga vida
- 2 entradas de cable M 20 x 1.5
- Terminales a tornillo
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de producto |
AZM 415-11/11ZPKF 24VAC/DC |
Número de artículo (Nº artículo) |
101167209 |
EAN (European Article Number) |
4030661218236 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-03 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-03 |
Número eCl@ss, versión 9.0 |
27-27-26-03 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002593 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002593 |
Aprobaciones - Normas
Certificados |
BG cULus CCC |
Propiedades Globales
Normas |
BG-GS-ET-19 EN IEC 60947-5-1 |
Principio activo |
electro-mecánico |
Material de la caja |
Aluminio |
Material del revestimiento de la caja |
pintado |
Peso bruto |
920 g |
Datos generales - Características
Principio de desbloqueo por tensión |
Sí |
Rearme/rearranque manual |
Sí |
Nº de direcciones de actuación |
1 |
Cantidad de contactos auxiliares |
2 |
Cantidad de contactos de seguridad |
2 |
Cantidad de puertas de resguardos |
1 |
Certificación de seguridad
Normas, normas |
EN ISO 13849-1 |
Vida útil |
20 Año(s) |
Certificación de seguridad - Salidas de seguridad
B10D Contacto normalmente cerrado (NC) |
2.000.000 Maniobras |
Datos mecánicos
Vida mecánica, mínima |
1.000.000 Maniobras |
Fuerza de bloqueo según EN ISO 14119 |
3.500 N |
Fuerza de retención, mínima |
150 N |
Fuerza de retención, máxima |
400 N |
Recorrido de apertura forzada |
5 mm |
Fuerza de apertura forzada, mínima |
15 N |
Velocidad de accionamiento, máxima |
0,2 m/s |
Datos mecánicos - Conexionado
Conexión conector |
Terminales con tornillo M20 x 1.5 |
Sección del cable, mínima |
2 x 0,75 mm² |
Sección del cable, máxima |
2 x 2,5 mm² |
Nota (sección del cable) |
Todas las especificaciones con terminales grimpados incluidos. |
Datos mecánicos - Dimensiones
Longitud del sensor |
56,5 mm |
Anchura del sensor |
141 mm |
Altura del sensor |
100 mm |
Condiciones ambientales
Protección |
IP67 |
Ambient temperature |
-25 ... +50 °C |
Nota (humedad relativa) |
sin condensación sin escarcha |
Condiciones ambientales - Valores de aislamiento
Tensión de aislamiento nominal |
250 VAC |
Resistencia al impulso de sobretensión |
4 kV |
Datos eléctricos
Corriente continua térmica |
6 A |
Tensión nominal de alimentación |
24 VAC/DC |
Categoría de utilización AC-15 |
230 VAC |
Categoría de utilización AC-15 |
4 A |
Categoría de utilización DC-13 |
24 VDC |
Categoría de utilización DC-13 |
1 A |
Consumo de potencia eléctrica, máxima |
10 W |
Elemento de conmutación |
Contacto normalmente abierto (NA), contacto normalmente cerrado (NC) |
Principio de conmutación |
Acción lenta |
Material de los contactos, eléctricos |
Plata |
Otros datos
Nota (aplicaciones) |
Resguardo de seguridad, corredera Resguardo de seguridad, pivotante |
Nota
Nota (rearme manual) |
asegurado con tornillo de retención Para el desbloqueo manual con llave triangular M5, disponible como accesorio Utilizado solamente en unidades accionadas por desbloquea por tensión Después de extraer el tornillo de cobertura, puede llevarse a cabo un rearme utilizando un llave triangular M5. Tornillo de bloqueo asegurado contra perdida mediante cadenilla (Grado de protección IP67) |
Filtro de idiomas
Ficha técnica
Manual de instrucciones y declaración de conformidad
Instrucciones de montaje e instalación
Certificado del protocolo de pruebas
Certificado UL
Certificado CCC
Información
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
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 23/4/2024 16:16