AZM 415
- Caja metélica
- Bloqueo con protección de errores de cierre
- Diseño robusto
- Larga vida
- 2 entradas de cable M 20 x 1.5
- Terminales a tornillo
Descripción del tipo de producto: AZM 415-(1)(2)PK(3)-(4) (5)(6)-(7) |
(1) | |
11/11 | 2 contactos normalmente cerrados (NC) / 2 contactos normalmente abiertos (NA) |
11/02 | 3 contactos normalmente cerrados (NC) / 1 contacto normalmente abierto (NA) |
11/20 | 1 contacto normalmente cerrado (NC) /3 contactos normalmente abiertos (NA) |
02/11 | 3 contactos normalmente cerrados (NC) / 1 contacto normalmente abierto (NA) |
02/20 | 2 contactos normalmente cerrados (NC) / 2 contactos normalmente abiertos (NA) |
02/02 | 4 contactos normalmente cerrados (NC) |
(2) | |
X | Grado de protección IP54 |
Z | Grado de protección IP67 |
(3) | |
sin | Principio de desbloqueo por tensión |
A | Principio de bloqueo por tensión |
(4) | |
STR | Conector M23, derecho |
ST | Conector M23, abajo |
(5) | |
sin | Sin rearme manual |
E | Rearme manual con llave triangular |
F | con llave triangular (asegurado con tornillo de retención) |
FE | con llave triangular |
RS | Rearme manual con llave |
T | Desbloqueo de escape con pulsador (solo para principio de desbloqueo por tensión) |
TE | Desbloqueo de escape y rearme manual, montaje exterior (solo para principio de desbloqueo por tensión) |
TEI | Desbloqueo de escape y rearme manual, montaje interior (sólo para principio de desbloqueo por tensión) |
NS | Desbloqueo de emergencia con cilindro de presión |
(6) | |
24 VAC/DC | Us: 24 VAC/DC |
110VAC | Us: 110 VAC |
230VAC | Us: 230 VAC |
(7) | |
1637 | Contactos dorados |
(1) | |
A | Principio de bloqueo por tensión |
(2) | |
ST | Conector M23, derecho |
sin | Principio de desbloqueo por tensión |
STR | Conector M23, abajo |
(3) | |
sin | Sin rearme manual |
E | Rearme manual con llave triangular (sólo para principio de desbloqueo por tensión) |
(4) | |
1637 | Contactos dorados |
No todos los equipos posibles según este código de pedidos están disponibles y/o son realizables técnicamente.
Fuerza de bloqueo según EN ISO 14119
Cantidad de contactos de seguridad
Desbloqueo de emergencia
Dispositivo de desbloqueo de escape
Principio de bloqueo por tensión
Principio de desbloqueo por tensión
Componentes del sistema
Actuador
ACTUADOR AZ/AZM 415-B1
- Para puertas deslizantes
- Actuador con resorte de retorno
- Puede tolerar hasta 6 mm máx de sobre-recorrido
ACTUADOR AZ/AZM 415-B2
- Particularmente adecuado para puertas pivotantes
- Para radios de accionamiento muy pequeños en línea con el plano del actuador
ACTUADOR AZ/AZM 415-B3
- Particularmente adecuado para puertas pivotantes
- Para radios de accionamiento muy pequeños, a 90º del plano del actuador
Sistema de manilla STS
AZM 415-STS30-01
- Manivela de pestillo
- Adecuado para todo tipo de puertas
- apto en combinación con EX-AZM 415
AZM 415-STS30-02
- Manivela de pestillo
- Adecuado para todo tipo de puertas
- apto en combinación con EX-AZM 415
AZM 415-STS30-03
- Manivela de pestillo
- Adecuado para todo tipo de puertas
- apto en combinación con EX-AZM 415
AZM 415-STS30-04
- Manivela de pestillo
- Adecuado para todo tipo de puertas
- apto en combinación con EX-AZM 415
AZM 415-STS30-05
- Manivela de pestillo
- Adecuado para todo tipo de puertas
- apto en combinación con EX-AZM 415
AZM 415-STS30-06
- Manivela de pestillo
- Adecuado para todo tipo de puertas
- apto en combinación con EX-AZM 415
AZM 415-STS30-07
- Manivela de pestillo
- Adecuado para todo tipo de puertas
- apto en combinación con EX-AZM 415
AZM 415-STS30-08
- Manivela de pestillo
- Adecuado para todo tipo de puertas
- apto en combinación con EX-AZM 415
Accesorios
PLACA DE MONTAJE KPL. MP AZM 415
- Para montaje fácil
- Posibilidad de ajuste posterior
- Indicado para todos los sistemas de perfiles convencionales
TFA-010
- Preposicionamiento
- El accionador es independiente del dispositivo de centrado.
- Fácil inserción o retracción del accionador.
TK-M5
- Para desbloqueo manual mediante llave triangular M5 suministrable como accesorio
- Para mantenimiento, puesta a punto, etc.